Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pouzdro: ocel.
Hlavice mazacího lisu: zinkový tlakový odlitek.
Upozornění:Dvouruční mazací lis pro šroubovací patrony na 500 g tuku. Píst čerpadla je vůči válci lícován s vysokou přesností. Tím nedochází k pseudomazání. Úplné vyprázdnění patrony díky vakuovému principu. Rychlá a čistá výměna patrony. Stav náplně a druh mazacího tuku lze díky otevřené konstrukci stále sledovat.

Dodávka s pancéřovanou hadicí a hubicí.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-13 Mazací lisy dvouruční 136 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Objem naplnění
cm³
Možnosti plněníMédiumTlak
bar
CADPřís.CenaObjednat
97990-13-11500500500 g šroubovací patronaMazací tuky do NLGI 2 při 20 °C400 bar 48,99 €
Objednací číslo

Tlak při
roztržení
bar
Dopravní výkon
na zdvih
cm³
Spojovací závitPřípojkaNáústekCADPřís.CenaObjednat
97990-13-11500850 bar2M10x1pancéřová hadice Ø11x300přesná hubice 48,99 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83