Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zásobník: polyetylén vysoké hustoty (HDPE).
Hlavice čerpadla: polyamid. Speciální plast odolávající kyselinám a louhům.
Tryska: polyamid. Polypropylen odolávající kyselinám a louhům.
Ventilová tyč: mosaz. Nerezová ocel odolávající kyselinám a louhům.
Pružina: nerezová ocel.
Těsnění: Viton® (FKM).
Provedení: Zásobník: bílý, průhledný.Upozornění:Tlakový postřikovač pro profesionální práce.

Natlakování zásobníku se uskutečňuje čerpadly. K dosažení konstantního tlaku postřiku stačí stisknout palcem postřikovací tlačítko. Maximální provozní tlak 2,5 bar. S kombinovaným přetlakovým a odvzdušňovacím ventilem.

Zásobník z HDPE, průhledný se stupnicí v milimetrech. Vysoká polohová stabilita a velký plnicí otvor pro komfortní plnění a čištění. UV stabilita.

Provedení Universal: Vhodné pro rozpouštědla (kromě acetonu) a řídké minerální oleje. S regulační tryskou (bodový a kuželový paprsek) nebo tryska s plochým paprskem.

Provedení pro zředěné kyseliny: Vhodné pro pH 1 až 7.

Provedení pro zředěné louhy: Vhodné pro pH 7 až 14.
Teplotní rozsah:+5 °C až +30 °C.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97990-30 Tlakové postřikovače 74,8 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníObjem nádrže
max. ml
Plnicí množství
max. ml
TryskaBarva
víčko
CADPřís.CenaObjednat
97990-30-111500univerzální15001200Regulační tryskačerná 31,60 €
97990-30-121500univerzální15001200Tryska pro plochý paprsekšedá 28,38 €
97990-30-221500pro zředěné kyseliny15001200Tryska pro plochý paprsekčervená 30,54 €
97990-30-321500pro zředěné louhy15001200Tryska pro plochý paprsekmodrá 30,54 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
ZrušeníMáte dotazy? Zavoláme vám.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Informační bulletin Top
Copyright © 2020 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 (0) 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 (0) 71 45/206-83