Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Magnetické pásky řeší otázku označování. Přilnou k jakékoli ocelové nebo plechové podložce a lze je vždy opět nově přepsat a použít.
Další barevná provedení a rozměry na poptávku.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 96460 Magnetické pásky v roli 109 kB

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloBarvaŠířka magnetické pásky
(mm)
Tloušťka magnetické páskyDélkaCADPřís.CenaObjednat
96460-301bílá300,910 m 62,12 €
96460-401bílá400,910 m 76,75 €
96460-302žlutá300,910 m 62,12 €
96460-402žlutá400,910 m 76,75 €