Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 27624-05_Datasheet_33893_Vidlicov_hlavice_z_oceli_nebo_nerezov_oceli_s_vn_j_m_z_vitem--cs 261 kB

Výkresy

Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli s vnějším závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
Provedení 2AA1BD1

D2FGL1L2L3L4RCADPřís.CenaObjednat
27624-05-0612automatová ocelpravý závit121266M60,512443720150,8 5,50 €
27624-05-0816automatová ocelpravý závit161688M80,516574725200,8 4,08 €
27624-05-1020automatová ocelpravý závit20201010M100,520695730250,8 6,69 €
27624-05-1224automatová ocelpravý závit24241212M120,524826835300,8 10,86 €
27624-05-1428automatová ocelpravý závit27271414M14128947840351,2 17,32 €
27624-05-1632automatová ocelpravý závit32321616M161321088945401,2 12,71 €
27624-05-2040automatová ocelpravý závit40402020M2014013410955501,5 22,53 €
27624-05-06121automatová ocellevý závit121266M60,512443720150,8 9,72 €
27624-05-08161automatová ocellevý závit161688M80,516574725200,8 18,15 €
27624-05-10201automatová ocellevý závit20201010M100,520695730250,8 20,02 €
27624-05-12241automatová ocellevý závit24241212M120,524826835300,8 24,06 €
27624-05-14281automatová ocellevý závit27271414M14128947840351,2 25,19 €
27624-05-16321automatová ocellevý závit32321616M161321088945401,2 33,73 €
27624-05-20401automatová ocellevý závit40402020M2014013410955501,5 37,84 €
27624-05-10612nerezová ocel A2pravý závit121266M60,512443720150,8 11,22 €
27624-05-10816nerezová ocel A2pravý závit161688M80,516574725200,8 11,22 €
27624-05-11020nerezová ocel A2pravý závit20201010M100,520695730250,8 24,07 €
27624-05-11224nerezová ocel A2pravý závit24241212M120,524826835300,8 29,26 €
27624-05-11428nerezová ocel A2pravý závit27271414M14128947840351,2 46,52 €
27624-05-11632nerezová ocel A2pravý závit32321616M161321088945401,2 35,29 €
27624-05-12040nerezová ocel A2pravý závit40402020M2014013410955501,5 89,40 €
27624-05-106121nerezová ocel A2levý závit121266M60,512443720150,8 14,33 €
27624-05-108161nerezová ocel A2levý závit161688M80,516574725200,8 14,78 €
27624-05-110201nerezová ocel A2levý závit20201010M100,520695730250,8 22,03 €
27624-05-114281nerezová ocel A2levý závit27271414M14128947840351,2 46,91 €
27624-05-116321nerezová ocel A2levý závit32321616M161321088945401,2 51,58 €
27624-05-120401nerezová ocel A2levý závit40402020M2014013410955501,5 112,55 €