Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Vidlicová hlavice a čep z nerezové oceli 1.4305.

Provedení: Bez povrchové úpravy.Upozornění:Vidlicové díly byly vyvinuty jako součást příslušenství vidlicových hlav. Rozměr otvoru vidlice C byl zvolen tak, aby umožňoval spojení s vidlicovými hlavami.

Vhodné k vidlicovým hlavicím 27629 a 27630.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27615 Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel 304 kB

Výkresy

Vidlicové klouby pro kloubové hlavice nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BCDD1D2D3LL1L2L3L4R1F
staticky
kN
CADPřís.CenaObjednat
27615-05080516168135M51829,520,521,510,50,58,56,58 22,75 €
27615-06090618189156M62033,522,92511,50,5979 22,23 €
27615-081208202012178M8244124,931,513,5110,5814,5 24,05 €
27615-1014102525142110M102849,530,33816112,5819,5 25,77 €
27615-1216122929162512M123257,534,344181,515823,5 31,02 €
27615-1621163838213016M164276,543,35823,51,520932 54,89 €
27615-2025204545253820M205090,551,96829,5-22,5943 99,71 €