Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Pozinkováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 27624_Datasheet_33891_Vidlicov_klouby_z_oceli_DIN_71752--cs 140 kB

Výkresy

Vidlicové klouby z oceli
DIN 71752

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení 2BGD1D2D3L1L2L3ACADPřís.CenaObjednat
27624-0510pravý závit5105M5926207,510 2,05 €
27624-0612pravý závit6126M6103124912 2,32 €
27624-0816pravý závit8168M81442321216 3,00 €
27624-0832pravý závit8328M81458481216 3,38 €
27624-1020pravý závit102010M101852401520 3,89 €
27624-10120pravý závit102010M10x1,251852401520 3,50 €
27624-1040pravý závit104010M101872601520 4,40 €
27624-10140pravý závit104010M10x1,251872601520 3,99 €
27624-1224pravý závit122412M122062481824 5,61 €
27624-12124pravý závit122412M12x1,252062481824 5,82 €
27624-1248pravý závit124812M122086721824 6,43 €
27624-12148pravý závit124812M12x1,252086721824 6,97 €
27624-1428pravý závit142814M1424725622,527 7,39 €
27624-1632pravý závit163216M162683642432 11,42 €
27624-16132pravý závit163216M16x1,52683642432 12,10 €
27624-2040pravý závit204020M2034105803040 15,51 €
27624-05101levý závit5105M5926207,510 3,00 €
27624-06121levý závit6126M6103124912 3,12 €
27624-08161levý závit8168M81442321216 3,19 €
27624-10201levý závit102010M101852401520 5,72 €
27624-12241levý závit122412M122062481824 8,65 €
27624-16321levý závit163216M162683642432 14,97 €
27624-20401levý závit204020M2034105803040 15,51 €