Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Vidlicová hlavice a čep z automatové oceli,
čep s pružinou z pružinové oceli.
Provedení: Pozinkováno a pasivováno.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 27620_Datasheet_33886_Vidlicov_klouby_z_oceli_s_pru_inov_m_skl_p_c_m_epem_DIN_71752--cs 149 kB

Výkresy

Vidlicové klouby z oceli s pružinovým sklápěcím čepem 
DIN 71752

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

Provedení

BGD1D2D3L1L2L3L5L6ACADPřís.CenaObjednat
27620-03508červený bronz484M3,582116615108 3,28 €
27620-0510červený bronz5105M5926207,5191210 2,04 €
27620-0612červený bronz6126M61031249231412 2,36 €
27620-0816červený bronz8168M814423212311916 2,86 €
27620-0832červený bronz8328M814584812471916 3,29 €
27620-1020červený bronz102010M1018524015392320 3,63 €
27620-10120červený bronz102010M10x1,2518524015392320 4,00 €
27620-1040červený bronz104010M1018726015592320 4,14 €
27620-10140červený bronz104010M10x1,2518726015592320 4,57 €
27620-1224červený bronz122412M1220624818472824 5,20 €
27620-12124červený bronz122412M12x1,2520624818472824 5,69 €
27620-1248červený bronz124812M1220867218692824 6,05 €
27620-12148červený bronz124812M12x1,2520867218692824 6,67 €
27620-1428červený bronz142814M1424725622,5523127 7,04 €
27620-1632červený bronz163216M1626836424623632 10,25 €
27620-16132červený bronz163216M16x1,526836424623632 11,32 €
27620-2040červený bronz204020M2034105803071,54540 19,63 €
27620-05101chromátováno5105M5926207,5191210 2,46 €
27620-06121chromátováno6126M61031249231412 2,55 €
27620-08161chromátováno8168M814423212311916 2,90 €
27620-08321chromátováno8328M814584812471916 3,36 €
27620-10201chromátováno102010M1018524015392320 3,83 €
27620-10401chromátováno104010M1018726015592320 4,44 €
27620-12241chromátováno122412M1220624818472824 5,44 €
27620-16321chromátováno163216M1626836424623632 10,38 €
27620-20401chromátováno204020M2034105803071,54540 21,60 €