|
|
27624-04Vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli DIN 71752 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:*podle DIN 71752. StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | Provedení 2 | A | A1 | B | D1 | D2 | D3 | G | L1 | L2 | L3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27624-04-2040 | automatová ocel | pravý závit | 40 | 40 | 20 | 20 | *M20 | 34 | 40 | 105 | 80 | 30 |  | | 10,56 € | | 27624-04-0408 | automatová ocel | pravý závit | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 8 | 21 | 16 | 6 |  | | 1,07 € | | 27624-04-0510 | automatová ocel | pravý závit | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 9 | 10 | 26 | 20 | 7,5 |  | | 0,93 € | | 27624-04-0612 | automatová ocel | pravý závit | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 |  | | 1,07 € | | 27624-04-0816 | automatová ocel | pravý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 |  | | 1,54 € | | 27624-04-0832 | automatová ocel | pravý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 |  | | 1,76 € | | 27624-04-1020 | automatová ocel | pravý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 |  | | 2,20 € | | 27624-04-10120 | automatová ocel | pravý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10x1,25 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 |  | | 2,20 € | | 27624-04-1040 | automatová ocel | pravý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 |  | | 2,92 € | | 27624-04-1224 | automatová ocel | pravý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 |  | | 3,60 € | | 27624-04-12124 | automatová ocel | pravý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | *M12X1,25 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 |  | | 3,60 € | | 27624-04-1248 | automatová ocel | pravý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 48 | 86 | 72 | 18 |  | | 4,30 € | | 27624-04-1428 | automatová ocel | pravý závit | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 24 | 28 | 72 | 56 | 22,5 |  | | 5,36 € | | 27624-04-14128 | automatová ocel | pravý závit | 27 | 27 | 14 | 14 | M14x1,5 | 24 | 28 | 72 | 56 | 22,5 |  | | 5,88 € | | 27624-04-1632 | automatová ocel | pravý závit | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 |  | | 7,71 € | | 27624-04-16132 | automatová ocel | pravý závit | 32 | 32 | 16 | 16 | M16x1,5 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 |  | | 6,77 € | | 27624-04-06121 | automatová ocel | levý závit | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 |  | | 1,30 € | | 27624-04-08161 | automatová ocel | levý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 |  | | 1,69 € | | 27624-04-08321 | automatová ocel | levý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 |  | | 1,78 € | | 27624-04-10201 | automatová ocel | levý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 |  | | 2,43 € | | 27624-04-10401 | automatová ocel | levý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 |  | | 3,28 € | | 27624-04-12241 | automatová ocel | levý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 |  | | 3,96 € | | 27624-04-16321 | automatová ocel | levý závit | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 |  | | 7,45 € | | 27624-04-20401 | automatová ocel | levý závit | 40 | 40 | 20 | 20 | *M20 | 34 | 40 | 105 | 80 | 30 |  | | 12,54 € | | 27624-04-10408 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 8 | 21 | 16 | 6 |  | | 3,35 € | | 27624-04-10510 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 9 | 10 | 26 | 20 | 7,5 |  | | 3,29 € | | 27624-04-10612 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 |  | | 4,75 € | | 27624-04-10816 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 |  | | 6,37 € | | 27624-04-10832 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 |  | | 10,26 € | | 27624-04-11020 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 |  | | 8,60 € | | 27624-04-11040 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 |  | | 11,07 € | | 27624-04-11224 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 |  | | 13,34 € | | 27624-04-11248 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 48 | 86 | 72 | 18 |  | | 17,77 € | | 27624-04-11428 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 24 | 28 | 72 | 56 | 22,5 |  | | 36,46 € | | 27624-04-11632 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 |  | | 39,19 € | | 27624-04-12040 | nerezová ocel A2 | pravý závit | 40 | 40 | 20 | 20 | *M20 | 34 | 40 | 105 | 80 | 30 |  | | 60,89 € | | 27624-04-104081 | nerezová ocel A2 | levý závit | 8 | 8 | 4 | 4 | M4 | 8 | 8 | 21 | 16 | 6 |  | | 10,11 € | | 27624-04-105101 | nerezová ocel A2 | levý závit | 10 | 10 | 5 | 5 | M5 | 9 | 10 | 26 | 20 | 7,5 |  | | 9,41 € | | 27624-04-106121 | nerezová ocel A2 | levý závit | 12 | 12 | 6 | 6 | M6 | 10 | 12 | 31 | 24 | 9 |  | | 4,73 € | | 27624-04-108161 | nerezová ocel A2 | levý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 16 | 42 | 32 | 12 |  | | 5,34 € | | 27624-04-108321 | nerezová ocel A2 | levý závit | 16 | 16 | 8 | 8 | M8 | 14 | 32 | 58 | 48 | 12 |  | | 19,65 € | | 27624-04-110201 | nerezová ocel A2 | levý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 20 | 52 | 40 | 15 |  | | 7,43 € | | 27624-04-110401 | nerezová ocel A2 | levý závit | 20 | 20 | 10 | 10 | M10 | 18 | 40 | 72 | 60 | 15 |  | | 24,74 € | | 27624-04-112241 | nerezová ocel A2 | levý závit | 24 | 24 | 12 | 12 | M12 | 20 | 24 | 62 | 48 | 18 |  | | 18,25 € | | 27624-04-114281 | nerezová ocel A2 | levý závit | 27 | 27 | 14 | 14 | M14 | 24 | 28 | 72 | 56 | 22,5 |  | | 37,93 € | | 27624-04-116321 | nerezová ocel A2 | levý závit | 32 | 32 | 16 | 16 | M16 | 26 | 32 | 83 | 64 | 24 |  | | 36,81 € | | 27624-04-120401 | nerezová ocel A2 | levý závit | 40 | 40 | 20 | 20 | *M20 | 34 | 40 | 105 | 80 | 30 |  | | 85,42 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|