Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Čepy se zápichem vhodné pro vidlicové hlavice DIN 71752. Zajištění se provádí pojistným kroužkem podle DIN 471.

Pojistný kroužek slouží jako pojistný prvek pro čep. V kombinaci s vhodnou vidlicovou hlavicí vznikne plně funkční vidlicový kloub.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27621-02 Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice 204 kB

Výkresy

Čepy se zápichem pro pojistný kroužek vhodné pro vidlicové hlavice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADPřís.CenaObjednat
27621-02-004085ocel43,868,51100,50,50,5 4,81 €
27621-02-005105ocel54,8810,51,512,50,70,50,5 5,12 €
27621-02-006125ocel65,7912,51,515,50,80,750,5 4,40 €
27621-02-008165ocel87,61216,5220,50,911 6,20 €
27621-02-010205ocel109,61420,52241,111 5,03 €
27621-02-012245ocel1211,51724,53281,11,251,5 7,41 €
27621-02-014275ocel1413,41927,53321,11,251,5 8,71 €
27621-02-016325ocel1615,22132,53371,11,51,5 6,14 €
27621-02-020405ocel20192640,54461,31,52 8,92 €
27621-02-104085nerezová ocel43,868,51100,50,50,5 6,41 €
27621-02-105105nerezová ocel54,8810,51,512,50,70,50,5 2,33 €
27621-02-106125nerezová ocel65,7912,51,515,50,80,750,5 6,58 €
27621-02-108165nerezová ocel87,61216,5220,50,911 4,92 €
27621-02-110205nerezová ocel109,61420,52241,111 3,90 €
27621-02-112245nerezová ocel1211,51724,53281,11,251,5 8,35 €
27621-02-116325nerezová ocel1615,22132,53371,11,51,5 8,07 €
27621-02-120405nerezová ocel20192640,54461,31,52 14,61 €