Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.

Provedení: Ocel galvanicky zinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Čepy se zápichem vhodné pro vidlicové hlavice DIN 71752. Zajištění se provádí pomocí pojistné podložky pro hřídele podle DIN 6799 (alternativně KL-pojistka nebo SL-pojistka).

Hřídelová pojistka slouží jako pojistný prvek pro čepy. V kombinaci s vhodnou vidlicovou hlavicí vznikne plně funkční vidlicový kloub.
Příslušenství:Pojistné podložky pro hřídele DIN 6799 07332.
KL-pojistky z oceli 07332-05.
SL-pojistky z oceli 07332-10.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27621-01 Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice 201 kB

Výkresy

Čepy se zápichem pro hřídelovou pojistku vhodné pro vidlicové hlavice

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
D1

D2D3AKLMZ1Z2CADPřís.CenaObjednat
27621-01-004085ocel43,268,5110,50,640,50,5 0,59 €
27621-01-005105ocel54810,51,5130,740,50,5 0,66 €
27621-01-006125ocel65912,51,515,50,7410,5 0,62 €
27621-01-008165ocel861216,52200,940,51 0,98 €
27621-01-010205ocel1081420,52251,0511 1,13 €
27621-01-012245ocel1291724,53301,1511,5 1,29 €
27621-01-014275ocel14101927,53331,251,251,5 2,35 €
27621-01-016325ocel16122132,5338,51,351,51,5 1,36 €
27621-01-020405ocel2017,52640,54461,91,52 4,93 €
27621-01-025505ocel25183250,55571,91,52 8,49 €
27621-01-104085nerezová ocel43,268,5110,50,640,50,5 1,21 €
27621-01-105105nerezová ocel54810,51,5130,740,50,5 0,99 €
27621-01-106125nerezová ocel65912,51,515,50,7410,5 1,37 €
27621-01-108165nerezová ocel861216,52200,940,51 1,60 €
27621-01-110205nerezová ocel1081420,52251,0511 1,85 €
27621-01-112245nerezová ocel1291724,53301,1511,5 6,54 €
27621-01-114275nerezová ocel14101927,53331,251,251,5 7,62 €
27621-01-116325nerezová ocel16122132,5338,51,351,51,5 9,02 €
27621-01-120405nerezová ocel2017,52640,54461,91,52 19,62 €