Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Ocel pozinkovaná. Nerezová ocel bez povrchové úpravy.Upozornění:Protikusy s vidlicovou hlavicí lze kombinovat s vidlicovými hlavicemi a vidlicovými klouby DIN 71752. Uplatnění nacházejí výrobky hlavně tehdy, jsou-li zapotřebí spoje, které mají kompenzovat směrové přesazení do jednoho směru.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 27624-10_Datasheet_33894_Protikusy_vidlicov_hlavice_z_oceli_nebo_nerezov_oceli--cs 322 kB

Výkresy

Protikusy vidlicové hlavice z oceli nebo nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
A

A1BD1D2FGL1L2L3L4CADPřís.CenaObjednat
27624-10-0406automatová ocel8844M40,562116610 2,82 €
27624-10-0507automatová ocel101055M50,57,52620812,5 2,56 €
27624-10-0609automatová ocel121266M60,5931241115 2,82 €
27624-10-0812automatová ocel161688M80,51242321420 3,50 €
27624-10-1015automatová ocel20201010M100,51552401825 4,97 €
27624-10-1218automatová ocel24241212M120,51862482230 9,76 €
27624-10-1421automatová ocel27271414M1412172562535 13,75 €
27624-10-1624automatová ocel32321616M1612483643040 14,50 €
27624-10-2030automatová ocel40402020M20130105803850 42,24 €
27624-10-10406nerezová ocel A28844M40,562116610 3,29 €
27624-10-10507nerezová ocel A2101055M50,57,52620812,5 3,53 €
27624-10-10609nerezová ocel A2121266M60,5931241115 5,11 €
27624-10-10812nerezová ocel A2161688M80,51242321420 8,26 €
27624-10-11015nerezová ocel A220201010M100,51552401825 12,01 €
27624-10-11218nerezová ocel A224241212M120,51862482230 26,90 €
27624-10-11421nerezová ocel A227271414M1412172562535 35,95 €
27624-10-11624nerezová ocel A232321616M1612483643040 40,45 €
27624-10-12030nerezová ocel A240402020M20130105803850 76,31 €