Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Ocel: cementovaná a kalená. Rozpěrný pojistný kroužek z pružinové oceli.
Nerezová ocel: bez povrchové úpravy. Rozpěrný pojistný kroužek z nerezové oceli.
Provedení: Ocel brynýrovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Pro montáž je třeba naklonit tlačný čep co možná nejvíce směrem k otvoru rozpěrného kroužku. Rozpěrný kroužek se dodává smontovaný.Odkaz na výkres:
Provedení S: tlačný prvek s rozpěrným kroužkem
Provedení T: nízká konstrukce, velká upínací plocha s rozpěrným kroužkem

1) Tlačné plochy
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 07140 Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311 178 kB

Výkresy

Tlačné prvky rozšířená norma DIN 6311

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloMateriál
základní
těleso
ProvedeníD1D2D4H1H2T1pro závitové kolíky
s tlačnými čepy
DIN 6332
CADPřís.CenaObjednat
07140-06ocelS124,61072,54M6 1,33 €
07140-08ocelS166,112945M8 1,44 €
07140-10ocelS208,1151156M10 1,67 €
07140-12ocelS258,1181377M12 1,99 €
07140-16ocelS3212,1221577,5M16 3,22 €
07140-20ocelS4015,6281698M20 4,67 €
07140-108ocelT256,112844,5M8 2,58 €
07140-110ocelT328,1181066M10 / M12 3,42 €
07140-116ocelT4012,1221277M16 4,40 €
07140-061nerezová ocelS124,61072,54M6 2,43 €
07140-081nerezová ocelS166,112945M8 2,56 €
07140-101nerezová ocelS208,1151156M10 3,00 €
07140-121nerezová ocelS258,1181377M12 3,55 €
07140-161nerezová ocelS3212,1221577,5M16 5,81 €
07140-201nerezová ocelS4015,6281698M20 8,43 €