|
|
07670Závitové kolíky se zářezem pro lepení |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel 1.4305. Provedení: Ocel, modře pasivovaná. Nerezová ocel, bez povrchové úpravy.Upozornění:Závitové kolíky se zářezem byly koncipovány speciálně pro použití jako "zalepovací kolíky." Ta se pak našroubují a zalepí do libovolného prvku s vnitřním závitem a umožní ekonomickou výrobu malých serií prvků s vnějšími závity. K lepení se v praxi osvědčil produkt LOCTITE 638 a 648 (viz 97990).Odkaz na výkres: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | L | L1 | L2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07670-1040201 | ocel | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,61 € | | 07670-1040301 | ocel | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,61 € | | 07670-1040401 | ocel | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1040501 | ocel | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 0,67 € | | 07670-1050201 | ocel | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1050301 | ocel | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 0,62 € | | 07670-1050401 | ocel | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 0,63 € | | 07670-1050501 | ocel | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 0,72 € | | 07670-1050601 | ocel | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 0,78 € | | 07670-1060201 | ocel | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 0,63 € | | 07670-1060301 | ocel | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07670-1060401 | ocel | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07670-1060501 | ocel | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 0,72 € | | 07670-1060601 | ocel | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 0,81 € | | 07670-1080201 | ocel | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 0,75 € | | 07670-1080301 | ocel | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 0,78 € | | 07670-1080401 | ocel | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 0,81 € | | 07670-1080501 | ocel | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 0,82 € | | 07670-1080601 | ocel | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1,01 € | | 07670-1080801 | ocel | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 1,15 € | | 07670-1100201 | ocel | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 0,82 € | | 07670-1100301 | ocel | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1,01 € | | 07670-1100401 | ocel | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 1,05 € | | 07670-1100501 | ocel | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 1,09 € | | 07670-1100601 | ocel | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 1,13 € | | 07670-1100801 | ocel | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 1,41 € | | 07670-1120301 | ocel | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 1,20 € | | 07670-1120401 | ocel | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 1,32 € | | 07670-1120501 | ocel | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 1,35 € | | 07670-1120601 | ocel | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 1,44 € | | 07670-1120801 | ocel | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 1,77 € | | 07670-1160301 | ocel | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 1,13 € | | 07670-1160401 | ocel | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 1,51 € | | 07670-1160501 | ocel | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 1,71 € | | 07670-1160601 | ocel | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 1,83 € | | 07670-1160801 | ocel | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 1,86 € | | 07670-1040202 | nerezová ocel | M4 | 20 | 6 | 1 | | | 0,82 € | | 07670-1040302 | nerezová ocel | M4 | 30 | 6 | 1 | | | 0,90 € | | 07670-1040402 | nerezová ocel | M4 | 40 | 6 | 1 | | | 1,01 € | | 07670-1040502 | nerezová ocel | M4 | 50 | 6 | 1 | | | 1,09 € | | 07670-1050202 | nerezová ocel | M5 | 20 | 8 | 1 | | | 1,01 € | | 07670-1050302 | nerezová ocel | M5 | 30 | 8 | 1 | | | 1,05 € | | 07670-1050402 | nerezová ocel | M5 | 40 | 8 | 1 | | | 1,09 € | | 07670-1050502 | nerezová ocel | M5 | 50 | 8 | 1 | | | 1,28 € | | 07670-1050602 | nerezová ocel | M5 | 60 | 8 | 1 | | | 1,44 € | | 07670-1060202 | nerezová ocel | M6 | 20 | 9 | 1,5 | | | 1,09 € | | 07670-1060302 | nerezová ocel | M6 | 30 | 9 | 1,5 | | | 1,20 € | | 07670-1060402 | nerezová ocel | M6 | 40 | 9 | 1,5 | | | 1,20 € | | 07670-1060502 | nerezová ocel | M6 | 50 | 9 | 1,5 | | | 1,33 € | | 07670-1060602 | nerezová ocel | M6 | 60 | 9 | 1,5 | | | 1,51 € | | 07670-1080202 | nerezová ocel | M8 | 20 | 12 | 1,5 | | | 1,44 € | | 07670-1080302 | nerezová ocel | M8 | 30 | 12 | 1,5 | | | 1,56 € | | 07670-1080402 | nerezová ocel | M8 | 40 | 12 | 1,5 | | | 1,66 € | | 07670-1080502 | nerezová ocel | M8 | 50 | 12 | 1,5 | | | 1,77 € | | 07670-1080602 | nerezová ocel | M8 | 60 | 12 | 1,5 | | | 1,87 € | | 07670-1080802 | nerezová ocel | M8 | 80 | 12 | 1,5 | | | 2,43 € | | 07670-1100202 | nerezová ocel | M10 | 20 | 14 | 2 | | | 1,82 € | | 07670-1100302 | nerezová ocel | M10 | 30 | 14 | 2 | | | 1,94 € | | 07670-1100402 | nerezová ocel | M10 | 40 | 14 | 2 | | | 2,14 € | | 07670-1100502 | nerezová ocel | M10 | 50 | 14 | 2 | | | 2,27 € | | 07670-1100602 | nerezová ocel | M10 | 60 | 14 | 2 | | | 2,43 € | | 07670-1100802 | nerezová ocel | M10 | 80 | 14 | 2 | | | 2,99 € | | 07670-1120302 | nerezová ocel | M12 | 30 | 17 | 2 | | | 2,86 € | | 07670-1120402 | nerezová ocel | M12 | 40 | 17 | 2 | | | 2,82 € | | 07670-1120502 | nerezová ocel | M12 | 50 | 17 | 2 | | | 3,01 € | | 07670-1120602 | nerezová ocel | M12 | 60 | 17 | 2 | | | 3,23 € | | 07670-1120802 | nerezová ocel | M12 | 80 | 17 | 2 | | | 3,82 € | | 07670-1160302 | nerezová ocel | M16 | 30 | 22 | 2 | | | 2,53 € | | 07670-1160402 | nerezová ocel | M16 | 40 | 22 | 2 | | | 3,16 € | | 07670-1160502 | nerezová ocel | M16 | 50 | 22 | 2 | | | 3,75 € | | 07670-1160602 | nerezová ocel | M16 | 60 | 22 | 2 | | | 4,30 € | | 07670-1160802 | nerezová ocel | M16 | 80 | 22 | 2 | | | 5,52 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|