|
|
07141Tlačné prvky s pojistným kolíkem |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Automatová ocel.Provedení: Cementováno a brynýrováno.Upozornění:Příčným kolíkem se závitový kolík 07120 spojí s tlačným talířem bez možnost ztráty.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | D4 | H | H1 | L | P | P1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07141-06 | 12 | 4,6 | 10 | 2 | 5 | 7 | 2,5 | 3 | 4 | 1,6 |  | | 2,68 € | | 07141-08 | 16 | 6,1 | 12 | 2 | 7 | 9 | 4 | 3,5 | 5 | 2 |  | | 2,60 € | | 07141-10 | 20 | 8,1 | 15 | 2 | 8 | 11 | 5 | 4,6 | 7 | 2,7 |  | | 3,09 € | | 07141-12 | 25 | 8,1 | 18 | 2 | 10 | 13 | 6 | 4,6 | 7 | 2,7 |  | | 3,65 € | | 07141-14 | 28 | 10,1 | 20 | 2,5 | 10 | 14 | 6 | 5,7 | 7,5 | 2,5 |  | | 5,19 € | | 07141-16 | 32 | 12,1 | 22 | 2,5 | 14 | 15 | 7 | 6,7 | 7,5 | 2,5 |  | | 5,58 € | | 07141-20 | 40 | 15,6 | 28 | 2,5 | 18 | 16 | 9 | 8,3 | 8 | 3 |  | | 7,96 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|