|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Hvězdicová úchytka: termoplast. Pouzdro: ocel. Závitový kolík: ocel, třída pevnosti 5.8. Tlačný prvek: umělá hmota PA 6.Provedení: Hvězdicová úchytka, tlačný prvek černý. Pouzdro pozinkované, modře pasivováno. Závitový kolík brynýrovaný.Upozornění:Tlačný prvek je dodán nemontovaný. Jednoduchým vtlačením jej lze spojit se závitovým vřetenem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | D3 | L | H | H1 | H2 | H3 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07143-06053 | M6 | 15 | 32 | 14 | 53,8 | 20 | 10 | 2,5 | 7,6 | | | 3,35 € | | 07143-08064 | M8 | 18 | 40 | 18 | 64,6 | 25 | 13 | 3,5 | 9 | | | 4,59 € | | 07143-10070 | M10 | 21 | 50 | 22 | 70,1 | 32 | 17 | 4 | 11 | | | 5,57 € | | 07143-12086 | M12 | 25 | 63 | 26 | 86 | 40 | 21 | 5 | 13 | | | 7,38 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|