|
|
07120Závitové kolíky s tlačným čepem podobné DIN 6332 |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel.Provedení: Ocel: Tlačný čep cementovaný a kalený, černý. Nerezová ocel: bez povrchové úpravy.Upozornění:Tlačný čep na závitovém kolíku DIN 6332 je uzpůsoben tak, že je jej možné pro upínání použít jak přímo, tak i ve spojení s opěrným prvkem 07140.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D1 | L1 | D2 | D3 | L | L2 | L3 | L5 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07120-06X30 | ocel | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,89 € | | 07120-06X35 | ocel | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,89 € | | 07120-06X40 | ocel | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,91 € | | 07120-06X50 | ocel | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 0,92 € | | 07120-08X35 | ocel | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 0,97 € | | 07120-08X40 | ocel | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 0,99 € | | 07120-08X45 | ocel | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,08 € | | 07120-08X50 | ocel | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,10 € | | 07120-08X60 | ocel | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,21 € | | 07120-10X50 | ocel | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,41 € | | 07120-10X55 | ocel | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,43 € | | 07120-10X60 | ocel | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,46 € | | 07120-10X65 | ocel | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,53 € | | 07120-10X80 | ocel | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,69 € | | 07120-12X60 | ocel | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,85 € | | 07120-12X65 | ocel | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 1,86 € | | 07120-12X70 | ocel | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,01 € | | 07120-12X80 | ocel | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,07 € | | 07120-12X100 | ocel | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,31 € | | 07120-14X60 | ocel | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 8,34 € | | 07120-14X80 | ocel | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 8,34 € | | 07120-14X100 | ocel | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 8,34 € | | 07120-16X65 | ocel | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 2,90 € | | 07120-16X70 | ocel | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,01 € | | 07120-16X80 | ocel | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,30 € | | 07120-16X100 | ocel | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,82 € | | 07120-16X125 | ocel | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,22 € | | 07120-20X80 | ocel | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 5,26 € | | 07120-20X90 | ocel | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,44 € | | 07120-20X100 | ocel | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 5,90 € | | 07120-20X125 | ocel | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 6,66 € | | 07120-20X150 | ocel | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,31 € | | 07120-061X30 | nerezová ocel | M6 | 30 | 4,5 | 4 | 24 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,18 € | | 07120-061X35 | nerezová ocel | M6 | 35 | 4,5 | 4 | 29 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,18 € | | 07120-061X40 | nerezová ocel | M6 | 40 | 4,5 | 4 | 34 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,24 € | | 07120-061X50 | nerezová ocel | M6 | 50 | 4,5 | 4 | 44 | 6 | 2,5 | 2,2 | | | 1,31 € | | 07120-081X35 | nerezová ocel | M8 | 35 | 6 | 5,4 | 27,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,31 € | | 07120-081X40 | nerezová ocel | M8 | 40 | 6 | 5,4 | 32,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,36 € | | 07120-081X45 | nerezová ocel | M8 | 45 | 6 | 5,4 | 37,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,46 € | | 07120-081X50 | nerezová ocel | M8 | 50 | 6 | 5,4 | 42,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,51 € | | 07120-081X60 | nerezová ocel | M8 | 60 | 6 | 5,4 | 52,5 | 7,5 | 3 | 3 | | | 1,66 € | | 07120-101X50 | nerezová ocel | M10 | 50 | 8 | 7,2 | 41 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,94 € | | 07120-101X55 | nerezová ocel | M10 | 55 | 8 | 7,2 | 46 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 1,98 € | | 07120-101X60 | nerezová ocel | M10 | 60 | 8 | 7,2 | 51 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,00 € | | 07120-101X65 | nerezová ocel | M10 | 65 | 8 | 7,2 | 56 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,09 € | | 07120-101X80 | nerezová ocel | M10 | 80 | 8 | 7,2 | 71 | 9 | 4,5 | 3,6 | | | 2,30 € | | 07120-121X60 | nerezová ocel | M12 | 60 | 8 | 7,2 | 50 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,53 € | | 07120-121X65 | nerezová ocel | M12 | 65 | 8 | 7,2 | 55 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,54 € | | 07120-121X70 | nerezová ocel | M12 | 70 | 8 | 7,2 | 60 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,73 € | | 07120-121X80 | nerezová ocel | M12 | 80 | 8 | 7,2 | 70 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 2,85 € | | 07120-121X100 | nerezová ocel | M12 | 100 | 8 | 7,2 | 90 | 10 | 4,5 | 4,5 | | | 3,15 € | | 07120-141X60 | nerezová ocel | M14 | 60 | 10 | 9 | 48 | 12 | 5 | 5 | | | 11,36 € | | 07120-141X80 | nerezová ocel | M14 | 80 | 10 | 9 | 68 | 12 | 5 | 5 | | | 11,36 € | | 07120-141X100 | nerezová ocel | M14 | 100 | 10 | 9 | 88 | 12 | 5 | 5 | | | 11,36 € | | 07120-161X65 | nerezová ocel | M16 | 65 | 12 | 11 | 53 | 12 | 5 | 5,3 | | | 3,94 € | | 07120-161X70 | nerezová ocel | M16 | 70 | 12 | 11 | 58 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,12 € | | 07120-161X80 | nerezová ocel | M16 | 80 | 12 | 11 | 68 | 12 | 5 | 5,3 | | | 4,50 € | | 07120-161X100 | nerezová ocel | M16 | 100 | 12 | 11 | 88 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5,21 € | | 07120-161X125 | nerezová ocel | M16 | 125 | 12 | 11 | 113 | 12 | 5 | 5,3 | | | 5,77 € | | 07120-201X80 | nerezová ocel | M20 | 80 | 15,5 | 14,4 | 66 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,18 € | | 07120-201X90 | nerezová ocel | M20 | 90 | 15,5 | 14,4 | 76 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 7,97 € | | 07120-201X100 | nerezová ocel | M20 | 100 | 15,5 | 14,4 | 86 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 8,04 € | | 07120-201X125 | nerezová ocel | M20 | 125 | 15,5 | 14,4 | 111 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 9,10 € | | 07120-201X150 | nerezová ocel | M20 | 150 | 15,5 | 14,4 | 136 | 14 | 5,5 | 5,6 | | | 9,99 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|