|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel. Umělá hmota PA 6.Provedení: brynýrováno. Umělá hmota, černá.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D1 | D2 | D4 | H1 | H2 | L5 | Hodí se pro závitové kolíky | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07142-06 | A | ocel | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 1,09 € | | 07142-08 | A | ocel | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 1,28 € | | 07142-10 | A | ocel | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10 | | | 1,32 € | | 07142-12 | A | ocel | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M12 | | | 1,78 € | | 07142-206 | A | polyamid | 15 | 4,4 | 8,6 | 7,6 | 2,5 | 3,8 | M6 | | | 0,45 € | | 07142-208 | B | polyamid | 18 | 5,9 | 12 | 9 | 3,5 | 4,4 | M8 | | | 0,54 € | | 07142-210 | C | polyamid | 21 | 7,9 | 15 | 11 | 4 | 5 | M10, M12 | | | 0,60 € | | 07142-212 | C | polyamid | 25 | 7,9 | 18 | 13 | 5 | 6,9 | M10, M12 | | | 0,78 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|