|
|
07165Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel nebo nerezová ocel (A 2).
Závitová pojistka z nylonu.Provedení: Ocel třídy pevnosti 45 H, černá. Nerez A2-70, bez povrchové úpravy.Odkaz na výkres:L2 = cca dvě otáčky závitu Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026, bez závitové pojistky |
více informací |
Objednací číslo | Materiál základní těleso | L | D1 | D2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07165-03X5 | ocel | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X6 | ocel | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X8 | ocel | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,13 € | | 07165-03X10 | ocel | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X12 | ocel | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X16 | ocel | 16 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,16 € | | 07165-03X20 | ocel | 20 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,35 € | | 07165-04X5 | ocel | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X6 | ocel | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X8 | ocel | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X10 | ocel | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X12 | ocel | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,13 € | | 07165-04X16 | ocel | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,16 € | | 07165-04X20 | ocel | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,28 € | | 07165-04X25 | ocel | 25 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,35 € | | 07165-05X5 | ocel | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X6 | ocel | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X8 | ocel | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X10 | ocel | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X12 | ocel | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,13 € | | 07165-05X16 | ocel | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,16 € | | 07165-05X20 | ocel | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,28 € | | 07165-05X25 | ocel | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,36 € | | 07165-05X30 | ocel | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,40 € | | 07165-06X6 | ocel | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | 07165-06X8 | ocel | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,13 € | | 07165-06X10 | ocel | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07165-06X12 | ocel | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,16 € | | 07165-06X16 | ocel | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,28 € | | 07165-06X20 | ocel | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,35 € | | 07165-06X25 | ocel | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,38 € | | 07165-06X30 | ocel | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,43 € | | 07165-06X35 | ocel | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,51 € | | 07165-06X40 | ocel | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | 07165-06X45 | ocel | 45 | M6 | 4 | 3 | | | 0,61 € | | 07165-06X50 | ocel | 50 | M6 | 4 | 3 | | | 0,69 € | | 07165-06X60 | ocel | 60 | M6 | 4 | 3 | | | 0,71 € | | 07165-08X8 | ocel | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X10 | ocel | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X12 | ocel | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,16 € | | 07165-08X16 | ocel | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,35 € | | 07165-08X20 | ocel | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,36 € | | 07165-08X25 | ocel | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,43 € | | 07165-08X30 | ocel | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,72 € | | 07165-08X35 | ocel | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,54 € | | 07165-08X40 | ocel | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,66 € | | 07165-08X45 | ocel | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,71 € | | 07165-08X50 | ocel | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,77 € | | 07165-08X60 | ocel | 60 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,93 € | | 07165-08X70 | ocel | 70 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,00 € | | 07165-08X80 | ocel | 80 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,00 € | | 07165-10X10 | ocel | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,35 € | | 07165-10X12 | ocel | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,35 € | | 07165-10X16 | ocel | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 0,36 € | | 07165-10X20 | ocel | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 0,43 € | | 07165-10X25 | ocel | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 0,54 € | | 07165-10X30 | ocel | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 0,56 € | | 07165-10X35 | ocel | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 0,61 € | | 07165-10X40 | ocel | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 0,72 € | | 07165-10X45 | ocel | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 0,93 € | | 07165-10X50 | ocel | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 0,94 € | | 07165-10X60 | ocel | 60 | M10 | 7 | 5 | | | 1,00 € | | 07165-10X70 | ocel | 70 | M10 | 7 | 5 | | | 1,16 € | | 07165-10X80 | ocel | 80 | M10 | 7 | 5 | | | 1,36 € | | 07165-10X90 | ocel | 90 | M10 | 7 | 5 | | | 1,60 € | | 07165-10X100 | ocel | 100 | M10 | 7 | 5 | | | 2,01 € | | 07165-103X5 | nerezová ocel | 5 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,67 € | | 07165-103X6 | nerezová ocel | 6 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,69 € | | 07165-103X8 | nerezová ocel | 8 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,71 € | | 07165-103X10 | nerezová ocel | 10 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,72 € | | 07165-103X12 | nerezová ocel | 12 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,78 € | | 07165-104X5 | nerezová ocel | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,40 € | | 07165-104X6 | nerezová ocel | 6 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,40 € | | 07165-104X8 | nerezová ocel | 8 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,43 € | | 07165-104X10 | nerezová ocel | 10 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,45 € | | 07165-104X12 | nerezová ocel | 12 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,45 € | | 07165-104X16 | nerezová ocel | 16 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,54 € | | 07165-104X20 | nerezová ocel | 20 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,56 € | | 07165-105X5 | nerezová ocel | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,51 € | | 07165-105X6 | nerezová ocel | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,51 € | | 07165-105X8 | nerezová ocel | 8 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07165-105X10 | nerezová ocel | 10 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07165-105X12 | nerezová ocel | 12 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07165-105X16 | nerezová ocel | 16 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,54 € | | 07165-105X20 | nerezová ocel | 20 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,67 € | | 07165-105X25 | nerezová ocel | 25 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,69 € | | 07165-105X30 | nerezová ocel | 30 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,72 € | | 07165-106X6 | nerezová ocel | 6 | M6 | 4 | 3 | | | 0,54 € | | 07165-106X8 | nerezová ocel | 8 | M6 | 4 | 3 | | | 0,54 € | | 07165-106X10 | nerezová ocel | 10 | M6 | 4 | 3 | | | 0,56 € | | 07165-106X12 | nerezová ocel | 12 | M6 | 4 | 3 | | | 0,59 € | | 07165-106X16 | nerezová ocel | 16 | M6 | 4 | 3 | | | 0,66 € | | 07165-106X20 | nerezová ocel | 20 | M6 | 4 | 3 | | | 0,71 € | | 07165-106X25 | nerezová ocel | 25 | M6 | 4 | 3 | | | 0,77 € | | 07165-106X30 | nerezová ocel | 30 | M6 | 4 | 3 | | | 0,89 € | | 07165-106X35 | nerezová ocel | 35 | M6 | 4 | 3 | | | 0,93 € | | 07165-106X40 | nerezová ocel | 40 | M6 | 4 | 3 | | | 0,94 € | | 07165-108X8 | nerezová ocel | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,67 € | | 07165-108X10 | nerezová ocel | 10 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,69 € | | 07165-108X12 | nerezová ocel | 12 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,71 € | | 07165-108X16 | nerezová ocel | 16 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,78 € | | 07165-108X20 | nerezová ocel | 20 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,93 € | | 07165-108X25 | nerezová ocel | 25 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,98 € | | 07165-108X30 | nerezová ocel | 30 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,00 € | | 07165-108X35 | nerezová ocel | 35 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,00 € | | 07165-108X40 | nerezová ocel | 40 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,05 € | | 07165-108X45 | nerezová ocel | 45 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,16 € | | 07165-108X50 | nerezová ocel | 50 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,21 € | | 07165-110X10 | nerezová ocel | 10 | M10 | 7 | 5 | | | 0,93 € | | 07165-110X12 | nerezová ocel | 12 | M10 | 7 | 5 | | | 0,94 € | | 07165-110X16 | nerezová ocel | 16 | M10 | 7 | 5 | | | 1,00 € | | 07165-110X20 | nerezová ocel | 20 | M10 | 7 | 5 | | | 1,08 € | | 07165-110X25 | nerezová ocel | 25 | M10 | 7 | 5 | | | 1,09 € | | 07165-110X30 | nerezová ocel | 30 | M10 | 7 | 5 | | | 1,20 € | | 07165-110X35 | nerezová ocel | 35 | M10 | 7 | 5 | | | 1,33 € | | 07165-110X40 | nerezová ocel | 40 | M10 | 7 | 5 | | | 1,46 € | | 07165-110X45 | nerezová ocel | 45 | M10 | 7 | 5 | | | 1,60 € | | 07165-110X50 | nerezová ocel | 50 | M10 | 7 | 5 | | | 1,70 € | |
|
Závitové kolíky s vnitřním šestihranem a kuželovým zakončením DIN EN ISO 4026, se závitovou pojistkou |
více informací |
Objednací číslo | Provedení 2 | Materiál základní těleso | L | L1 | D1 | D2 | SW | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
07165-203X5 | se závitovou pojistkou | ocel | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,79 € | | 07165-203X6 | se závitovou pojistkou | ocel | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,79 € | | 07165-203X8 | se závitovou pojistkou | ocel | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,79 € | | 07165-203X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,79 € | | 07165-203X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 0,79 € | | 07165-204X5 | se závitovou pojistkou | ocel | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-204X6 | se závitovou pojistkou | ocel | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-204X8 | se závitovou pojistkou | ocel | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-204X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-204X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-204X16 | se závitovou pojistkou | ocel | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 0,79 € | | 07165-205X5 | se závitovou pojistkou | ocel | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-205X6 | se závitovou pojistkou | ocel | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-205X8 | se závitovou pojistkou | ocel | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-205X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-205X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-205X16 | se závitovou pojistkou | ocel | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 0,84 € | | 07165-206X6 | se závitovou pojistkou | ocel | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,84 € | | 07165-206X8 | se závitovou pojistkou | ocel | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 0,84 € | | 07165-206X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,84 € | | 07165-206X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 0,84 € | | 07165-206X16 | se závitovou pojistkou | ocel | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,89 € | | 07165-206X20 | se závitovou pojistkou | ocel | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 0,89 € | | 07165-208X8 | se závitovou pojistkou | ocel | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | 07165-208X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | 07165-208X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | 07165-208X16 | se závitovou pojistkou | ocel | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | 07165-208X20 | se závitovou pojistkou | ocel | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 0,89 € | | 07165-210X10 | se závitovou pojistkou | ocel | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,92 € | | 07165-210X12 | se závitovou pojistkou | ocel | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 0,92 € | | 07165-210X16 | se závitovou pojistkou | ocel | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,92 € | | 07165-210X20 | se závitovou pojistkou | ocel | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 0,92 € | | 07165-303X5 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 5 | 2 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,43 € | | 07165-303X6 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 6 | 3 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,43 € | | 07165-303X8 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 8 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,43 € | | 07165-303X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,43 € | | 07165-303X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 4 | M3 | 2 | 1,5 | | | 1,43 € | | 07165-304X5 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 5 | 2 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-304X6 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 6 | 2,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-304X8 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 8 | 3,5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-304X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-304X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-304X16 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 16 | 5 | M4 | 2,5 | 2 | | | 1,43 € | | 07165-305X5 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 5 | 2 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-305X6 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 6 | 3 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-305X8 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 8 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-305X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 3,5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-305X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 5 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-305X16 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 16 | 6 | M5 | 3,5 | 2,5 | | | 1,46 € | | 07165-306X6 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 6 | 2,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | 07165-306X8 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 8 | 3 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | 07165-306X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 3,5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,46 € | | 07165-306X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 5 | M6 | 4 | 3 | | | 1,50 € | | 07165-306X16 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 16 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,50 € | | 07165-306X20 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 20 | 7 | M6 | 4 | 3 | | | 1,50 € | | 07165-308X8 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 8 | 3 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,50 € | | 07165-308X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 3,5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,50 € | | 07165-308X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 5 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,50 € | | 07165-308X16 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 16 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,50 € | | 07165-308X20 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 20 | 8 | M8 | 5,5 | 4 | | | 1,50 € | | 07165-310X10 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 10 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,52 € | | 07165-310X12 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 12 | 5 | M10 | 7 | 5 | | | 1,52 € | | 07165-310X16 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 16 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,52 € | | 07165-310X20 | se závitovou pojistkou | nerezová ocel | 20 | 9 | M10 | 7 | 5 | | | 1,52 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|