|
|
06601-50Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem, závitovou vložkou z... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:Plastová upínací páka s ergonomickým designem ovládacího úchytu nabízí velmi kvalitní, moderní vzhled v kombinaci s velmi příjemným dotykem. Ovládací úchyt je vyroben ze speciálního vysokovýkonného plastu a je k dodání v mnoha standardních barvách. Výhodami ovládacího úchytu jsou vysoká tuhost a pevnost i při velmi vysokých okolních teplotách. Velmi nízká vlastní hmotnost je ideální pro mobilní použití. Upínací páka nabízí dobrou odolnost vůči chemikáliím, je odolná vůči mořské vodě.Materiál:Vysoce výkonný termoplast vyztužený skleněnými vlákny.
Díly z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy.Zpùsob ovládání:Ovládací úchyt je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnut do ozubené vložky, čímž lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace, zdravotnická technika, potravinářský průmysl.Teplotní rozsah:Teplota při dlouhodobém používání max. 100 °C. Provozní teplota při krátkodobém používání max. 130 °C.Přednosti:Dobrá odolnost vůči chemikáliím, mořské vodě a korozi. Sedm barevných variant.Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení. Rozměr "H1" dodáváme na přání v jiných délkách za příplatek.
Plast s vysokou teplotní odolností, tmavošedý. Teplota při dlouhodobém používání podle IEC 216 max. 150 °C - 160 °C. Provozní teplota při krátkodobém používání max. 250 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | Materiál základní těleso | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | Počet zubů | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06601-50-0031 | tmavošedá RAL 7021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-0032 | čistě oranžová RAL 2004 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00316 | řepkově žlutá RAL 1021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00384 | bezpečnostní červená RAL 3020 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00386 | signální zelená RAL 6032 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00387 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00388 | světle šedá RAL 7035 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M3 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-0041 | tmavošedá RAL 7021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-0042 | čistě oranžová RAL 2004 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00416 | řepkově žlutá RAL 1021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00484 | bezpečnostní červená RAL 3020 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00486 | signální zelená RAL 6032 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00487 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00488 | světle šedá RAL 7035 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-0051 | tmavošedá RAL 7021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-0052 | čistě oranžová RAL 2004 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00516 | řepkově žlutá RAL 1021 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00584 | bezpečnostní červená RAL 3020 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00586 | signální zelená RAL 6032 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00587 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-00588 | světle šedá RAL 7035 | vysoce výkonný termoplast | 0 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 15,5 | 30 | 33,5 | 30 | 36,9 | 7,6 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1041 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1042 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10416 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10484 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10486 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10487 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10488 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M4 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1051 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1052 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10516 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10584 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10586 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10587 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10588 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M5 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1061 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-1062 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10616 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10686 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-10688 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 1 | M6 | 9 | 10 | 13,2 | 13,8 | 24,5 | 4 | 14,2 | 30,8 | 35 | 39,9 | 46,8 | 7,9 | 16 | | | 5,85 € | | 06601-50-2061 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-2062 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20616 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20686 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20688 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M6 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-2081 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-2082 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20816 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20886 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20887 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-20888 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 2 | M8 | 12 | 13,5 | 18,5 | 19,1 | 28,5 | 6,5 | 18,6 | 42,6 | 47,1 | 65,2 | 74,8 | 10,5 | 20 | | | 6,90 € | | 06601-50-3081 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-3082 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-30816 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-30884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-30886 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-30887 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-30888 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M8 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-3101 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-3102 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-31016 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-31084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-31086 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-31087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-31088 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 3 | M10 | 14 | 16 | 21,2 | 21,9 | 37 | 10 | 24 | 54 | 59,2 | 80,2 | 91,1 | 11,5 | 22 | | | 8,49 € | | 06601-50-4101 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-4102 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41016 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41086 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41088 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M10 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-4121 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-4122 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41216 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41284 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41286 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41287 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-41288 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 4 | M12 | 17 | 19 | 26,2 | 27,1 | 43,1 | 10 | 27,8 | 62,4 | 68,1 | 96,8 | 110,3 | 14,1 | 24 | | | 12,24 € | | 06601-50-5121 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-5122 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51216 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51284 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51286 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51287 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51288 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M12 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-5161 | tmavošedá RAL 7021 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-5162 | čistě oranžová RAL 2004 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51616 | řepkově žlutá RAL 1021 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51684 | bezpečnostní červená RAL 3020 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51686 | signální zelená RAL 6032 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51687 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | | 06601-50-51688 | světle šedá RAL 7035 | Vysoce výkonný termoplast | 5 | M16 | 23 | 23 | 30,5 | 31,5 | 49,1 | 12 | 30,8 | 72,9 | 79,2 | 110,9 | 126,6 | 15,1 | 26 | | | 14,74 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|