Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Leštěno.Upozornění:Pevného spojení úchytu a protikusu lze často výhodněji docílit lepením než kolíkováním.Odkaz na výkres:
Provedení L: s otvorem
Provedení N: s vnitřním závitem
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06330 Kuželové rukojeti DIN 99 177 kB

Výkresy (celkový přehled)

Kuželové rukojeti DIN 99

Kuželové rukojeti DIN 99, provedení L, s otvorem

více informací

Výkresy

Kuželové rukojeti DIN 99, provedení L, s otvorem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=Délka držadlaB1D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
06330-106L6489,5812244 3,28 €
06330-108L86012101630,55 3,76 €
06330-110L107614,51320386 4,86 €
06330-112L129518,51625477,5 6,81 €
06330-116L1611924203259,510 13,40 €
06330-120L2015230254075,512,5 23,17 €

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

více informací

Výkresy

Kuželové úchyty DIN 99, provedení N, s vnitřním závitem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXA=Délka držadlaB2D1D2
Kulička
HL2CADPřís.CenaObjednat
06330-206NM6489,5812244 3,28 €
06330-208NM86012101630,55 3,76 €
06330-210NM107614,51320386 4,86 €
06330-212NM129518,51625477,5 6,81 €
06330-216NM1611924203259,510 13,40 €
06330-220NM2015230254075,512,5 23,17 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83