|
|
06150Kolíkové šrouby s pevnou nebo volnou kolíkovou rukojetí... |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno, tlačný čep kalený.Upozornění:U kolíkových šroubů s volnou kolíkovou rukojetí je rukojeť posuvná a v každé poloze přidržovaná tlačnou pružinou. Prstence omezují dráhu posuvu. U šroubů s pevnou kolíkovou rukojetí je rukojeť nalisovaná.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06150-106X40 | pevná kolíková rukojeť | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 40 | 10 | 50 | 30 | 6 | | | 7,66 € | | 06150-106X50 | pevná kolíková rukojeť | M6 | 12 | 5 | 4,5 | 50 | 10 | 50 | 40 | 6 | | | 7,85 € | | 06150-108X50 | pevná kolíková rukojeť | M8 | 14 | 6 | 6 | 50 | 12 | 60 | 35 | 7,5 | | | 8,61 € | | 06150-108X60 | pevná kolíková rukojeť | M8 | 14 | 6 | 6 | 60 | 12 | 60 | 45 | 7,5 | | | 9,02 € | | 06150-110X60 | pevná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 60 | 14 | 80 | 40 | 9 | | | 10,37 € | | 06150-110X70 | pevná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 70 | 14 | 80 | 50 | 9 | | | 10,74 € | | 06150-112X70 | pevná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 70 | 18 | 100 | 50 | 10 | | | 11,12 € | | 06150-112X80 | pevná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 80 | 18 | 100 | 60 | 10 | | | 11,59 € | | 06150-116X75 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 75 | 20 | 120 | 55 | 12 | | | 15,03 € | | 06150-116X90 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 90 | 20 | 120 | 70 | 12 | | | 15,39 € | | 06150-116X110 | pevná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 12 | 12 | 110 | 20 | 120 | 90 | 12 | | | 16,27 € | | 06150-120X75 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 75 | 28 | 140 | 55 | 14 | | | 21,87 € | | 06150-120X90 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 28 | 140 | 70 | 14 | | | 23,06 € | | 06150-120X110 | pevná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 110 | 28 | 140 | 90 | 14 | | | 23,94 € | |
|
Objednací číslo | Provedení 1 | D1 | D2 | D3 | D4 | L1 | L2 | L3 | L5 | Z2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06150-210X40 | volná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 40 | 32 | 80 | 30 | 9 | | | 12,21 € | | 06150-210X50 | volná kolíková rukojeť | M10 | 18 | 8 | 8 | 50 | 32 | 80 | 40 | 9 | | | 12,49 € | | 06150-212X50 | volná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 50 | 35 | 100 | 40 | 10 | | | 14,77 € | | 06150-212X60 | volná kolíková rukojeť | M12 | 20 | 10 | 8 | 60 | 35 | 100 | 50 | 10 | | | 15,20 € | | 06150-216X55 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 55 | 40 | 120 | 45 | 12 | | | 20,57 € | | 06150-216X70 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 70 | 40 | 120 | 60 | 12 | | | 21,28 € | | 06150-216X90 | volná kolíková rukojeť | M16 | 24 | 13 | 12 | 90 | 40 | 120 | 80 | 12 | | | 22,49 € | | 06150-220X55 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 55 | 45 | 140 | 45 | 14 | | | 29,03 € | | 06150-220X70 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 70 | 45 | 140 | 60 | 14 | | | 30,02 € | | 06150-220X90 | volná kolíková rukojeť | M20 | 30 | 16 | 15,5 | 90 | 45 | 140 | 80 | 14 | | | 31,49 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|