|
|
06341Upínací páky nerezové |
zpět |
|
|
PopisMateriál:Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá. Provedení: Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy. Kulová koncovka, leštěná.Upozornění:Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení. Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Druh závitu | Provedení | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06341-2082 | vnitřní závit | 0° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 13,09 € | | 06341-2102 | vnitřní závit | 0° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 88,1 | | | 13,09 € | | 06341-21012 | vnitřní závit | 0° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 16,20 € | | 06341-2122 | vnitřní závit | 0° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 104 | | | 16,20 € | | 06341-2162 | vnitřní závit | 0° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 126,5 | | | 19,62 € | | 06341-2202 | vnitřní závit | 0° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 128,5 | | | 27,21 € | |
|
Objednací číslo | Druh závitu | Provedení | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H2 | A | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06341-208 | vnitřní závit | 20° | 1 | M8 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 13,09 € | | 06341-210 | vnitřní závit | 20° | 1 | M10 | 18 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | 84,5 | | | 13,09 € | | 06341-2101 | vnitřní závit | 20° | 2 | M10 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 16,20 € | | 06341-212 | vnitřní závit | 20° | 2 | M12 | 20 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | 100 | | | 16,20 € | | 06341-216 | vnitřní závit | 20° | 3 | M16 | 23 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | 121 | | | 19,62 € | | 06341-220 | vnitřní závit | 20° | 4 | M20 | 26 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | 123 | | | 27,21 € | |
|
Upínací páky nerezová ocel s lícovaným otvorem, 0 stupňů |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Provedení | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06341-1102 | zalícovaný otvor | 0° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | - | 32,5 | 88,1 | - | | | 13,09 € | | 06341-1122 | zalícovaný otvor | 0° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 16,20 € | | 06341-1142 | zalícovaný otvor | 0° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | - | 36,5 | 104 | - | | | 16,20 € | | 06341-1162 | zalícovaný otvor | 0° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | - | 41 | 126,5 | - | | | 19,62 € | | 06341-1202 | zalícovaný otvor | 0° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | - | 49 | 128,5 | - | | | 27,21 € | |
|
Upínací páky nerezová ocel s lícovaným otvorem, 20 stupňů |
více informací |
Objednací číslo | Druh závitu | Provedení | Velikost | X | T | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | A | A2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06341-110 | zalícovaný otvor | 20° | 1 | 10 | 22 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | 84,5 | 15 | | | 13,09 € | | 06341-112 | zalícovaný otvor | 20° | 2 | 12 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 16,20 € | | 06341-114 | zalícovaný otvor | 20° | 2 | 14 | 25 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | 100 | 15 | | | 16,20 € | | 06341-116 | zalícovaný otvor | 20° | 3 | 16 | 28 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | 121 | 15 | | | 19,62 € | | 06341-120 | zalícovaný otvor | 20° | 4 | 20 | 32 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | 123 | 15 | | | 27,21 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|