Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páky nerezové s vnějším závitem
06371

Upínací páky nerezové s vnějším závitem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:

Ocelové části z nerezové oceli 1.4305.
Plastová kulová koncovka, černá.

Provedení: Díly z nerezové oceli, bez povrchové úpravy.
Kulová koncovka, leštěná.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměry "H1" a "A" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06371 Upínací páky nerezové s vnějším závitem 217 kB

Výkresy (celkový přehled)

Upínací páky nerezové s vnějším závitem

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 0 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTA=Délka držadlaDD1D2D3HH1H2H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06371-1082M814921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-1102M1014921624251044,54,53749,522 27,46 €
06371-2102M10171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-2122M12171111928321251,55,54257,524 32,36 €
06371-3122M1223134,523333213586476526 44,72 €
06371-3162M1623134,523333213586476526 44,72 €
06371-4162M16271343041321368,57,556,576,536 52,68 €
06371-4202M20271343041321368,57,556,576,536 52,68 €

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 20 stupňů

více informací

Výkresy

Upínací páky nerezové s vnitřním závitem, 20 stupňů

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníXTAA2DD1D2D3HH1H2H3H4Počet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06371-108120°M81488151624251044,54,53758,549,522 27,46 €
06371-110120°M101488151624251044,54,53758,549,522 27,46 €
06371-210120°M1017106151928321251,55,54268,557,524 32,36 €
06371-212120°M1217106151928321251,55,54268,557,524 32,36 €
06371-312120°M1223128,5152333321358647816526 44,72 €
06371-316120°M1623128,5152333321358647816526 44,72 €
06371-416120°M1627128,5153041321368,57,556,589,576,536 52,68 €
06371-420120°M2027128,5153041321368,57,556,589,576,536 52,68 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83