Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Křížové úchyty se závitovým vřetenem
06170

Křížové úchyty se závitovým vřetenem

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Křížový úchyt ze šedé litiny.
Závitové vřeteno z oceli.
Provedení: Křížový úchyt, lakovaný
Závitové vřeteno, brynýrované.
Upozornění:Závitové vřeteno se zašroubuje do křížového úchytu a spojí příčným kolíkem.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06170 Křížové úchyty se závitovým vřetenem 171 kB

Výkresy

Křížové úchyty se závitovým vřetenem

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

DD1D2D3EHH1H2LRCADPřís.CenaObjednat
06170-060020M632124,5102062,5203 19,88 €
06170-060040M632124,5102062,5403 20,40 €
06170-080027M84014614257,53275 22,84 €
06170-080047M84014614257,53475 23,89 €
06170-100044M1050188203294,5446 23,89 €
06170-100064M1050188203294,5646 24,77 €
06170-120040M12632082540104,5406 26,34 €
06170-120060M12632082540104,5606 27,90 €
06170-120080M12632082540104,5806 28,27 €
06170-160052M168025123050125529 34,71 €
06170-160072M168025123050125729 35,78 €
06170-160097M168025123050125979 38,73 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83