|
|
PopisMateriál:Ocelové části třídy pevnosti 5.8. Plastová kulová koncovka, černá.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Upínací páky je možné použít pro jednoduché případy upínání, resp. pro přepínání. K tomu je zapotřebí dostatek prostoru, aby bylo možné upínací pákou otočit o 360°.Na vyžádání:Odlišná provedení závitů, lícovaných otvorů, nadstandardní provedení. Rozměr A je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Objednací číslo | Druh upevnění | X | T | A=Délka držadla | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06340-2082 | vnitřní závit | M8 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-2102 | vnitřní závit | M10 | 18 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-21012 | vnitřní závit | M10 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-2122 | vnitřní závit | M12 | 20 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-2162 | vnitřní závit | M16 | 23 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | | | 13,08 € | | 06340-2202 | vnitřní závit | M20 | 26 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | | | 18,12 € | |
|
Objednací číslo | Druh upevnění | X | T | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06340-208 | vnitřní závit | M8 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-210 | vnitřní závit | M10 | 18 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-212 | vnitřní závit | M12 | 20 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-216 | vnitřní závit | M16 | 23 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | | | 13,08 € | | 06340-220 | vnitřní závit | M20 | 26 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | | | 18,12 € | |
|
Objednací číslo | Druh upevnění | X | T | A=Délka držadla | D | D1 | D2 | H | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06340-1102 | lícovaný otvor | 10 | 22 | 88,1 | 24 | 10 | 25 | 40 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-1122 | lícovaný otvor | 12 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-1142 | lícovaný otvor | 14 | 25 | 104 | 28 | 12 | 32 | 46 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-1162 | lícovaný otvor | 16 | 28 | 126,5 | 33 | 13 | 32 | 52 | 41 | | | 13,08 € | | 06340-1202 | lícovaný otvor | 20 | 32 | 128,5 | 41 | 13 | 32 | 61 | 49 | | | 18,12 € | |
|
Objednací číslo | Druh upevnění | X | T | A=Délka držadla | A2 | D | D1 | D2 | H | H1 | H2 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06340-110 | lícovaný otvor | 10 | 22 | 84,5 | 15 | 24 | 10 | 25 | 40 | 52,5 | 32,5 | | | 8,72 € | | 06340-112 | lícovaný otvor | 12 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-114 | lícovaný otvor | 14 | 25 | 100 | 15 | 28 | 12 | 32 | 46 | 61 | 36,5 | | | 10,82 € | | 06340-116 | lícovaný otvor | 16 | 28 | 121 | 15 | 33 | 13 | 32 | 52 | 72 | 41 | | | 13,08 € | | 06340-120 | lícovaný otvor | 20 | 32 | 123 | 15 | 41 | 13 | 32 | 61 | 80 | 49 | | | 18,12 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|