|
|
06601-10Upínací páka z plastu, s vnitřním závitem a zesilovačem upínací... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisPopis výrobku:U upínacích pák s integrovaným zesilovačem upínací síly lze zvýšit upínací sílu v porovnání se standardními upínacími pákami až o 75 %.
Dále lze tento výrobek použít i pro osoby s omezenou silou ruky (např. při rehabilitaci), aby s malým vynaložením síly docílily srovnatelné upínací síly. K uvolnění upínací páky je rovněž nutná menší ruční síla.
Zvýšení upínací síly se dosahuje zabudovaným axiálním jehlovým ložiskem, které při upínání vyvozuje velmi malé plošné tření na pevné dosedací ploše. Kalené příložné kotouče jsou dimenzovány pro vysoké upínací síly a ložisko svou vysokou nosností zaručuje dlouhou životnost.
Díky velké, pevné dosedací ploše je upnutý díl trvale chráněn. Podložka již není více zapotřebí.Materiál:Ovládací úchyt z plastu vyztuženého skelnými vlákny s ozubeným prstencem ze zinkového tlakového odlitku.
Ocelové části z nerezové oceli 1.4305. Provedení: Ocelové části bez povrchové úpravy. Axiální jehlové ložisko s kalenými a broušenými příložnými kotouči.Zpùsob ovládání:Ovládací páka je ozubeným věncem v neovládaném stavu zaklesnuta do ozubené vložky, a tím lze závit upevnit nebo povolit. Nadzvednutím ovládacího úchytu ji lze přemístit do jiné polohy a silou pružiny opět zaklesnout do ozubeného věnce.Použití:Výroba strojů, přístrojů a zařízení, oblast rehabilitace.Montáž:Hloubka zašroubování musí odpovídat nejméně 2 x průměru závitu a závit by měl být během instalace lehce promazán.Přednosti:Výrazné zvýšení upínacích sil při stejném utahovacím momentu. Kvalitní axiální jehlové ložisko s vysokou nosností a dlouhou životností. Nepohyblivá dosedací plocha chrání konstrukční díl.Na vyžádání:Jiná barevná provedení.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Barva základního tělesa | X | D2 | H | H2 | H3 | H4 | A | A1 | B | T | T1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
06601-10-2081 | tmavošedá RAL 7021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-3101 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-4101 | tmavošedá RAL 7021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-5121 | tmavošedá RAL 7021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-2082 | čistě oranžová RAL 2004 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-3102 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-4102 | čistě oranžová RAL 2004 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-5122 | čistě oranžová RAL 2004 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-20816 | řepkově žlutá RAL 1021 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-31016 | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-41016 | řepkově žlutá RAL 1021 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-51216 | řepkově žlutá RAL 1021 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-20886 | signální zelená RAL 6032 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-31086 | signální zelená RAL 6032 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-41086 | signální zelená RAL 6032 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-51286 | signální zelená RAL 6032 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-20887 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-31087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-41087 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-51287 | bezpečnostní modrá RAL 5017 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-20884 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-31084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-41084 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-51284 | bezpečnostní červená RAL 3020 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | | 06601-10-20888 | světle šedá RAL 7035 | M8 | 25 | 38,5 | 27,5 | 51,6 | 55,6 | 65 | 77,5 | 9,4 | 22 | 10 |  | | 26,81 € | | 06601-10-31088 | světle šedá RAL 7035 | M10 | 30 | 47 | 34 | 63,4 | 67,9 | 80 | 95 | 11,1 | 24 | 10 |  | | 28,64 € | | 06601-10-41088 | světle šedá RAL 7035 | M10 | 30 | 53,1 | 36 | 71,1 | 76,1 | 95,4 | 110,4 | 13,2 | 27 | 10 |  | | 31,17 € | | 06601-10-51288 | světle šedá RAL 7035 | M12 | 35 | 59,1 | 43 | 82,8 | 87,8 | 109,9 | 127,4 | 15,6 | 33 | 10 |  | | 34,40 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|