Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli
06454

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou...

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ovládací úchyt z přesného odlitku 1.4308.
Ostatní ocelové části 1.4305.

Provedení: Ovládací úchyt, elektrolyticky leštěný.
Ocelové části, lesklé.
Na vyžádání:Další vnitřní závity a nadstandardní provedení.
Rozměr "H1" je možné za příplatek dodat i v jiných délkách.
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 06454 Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli 219 kB

Výkresy

Upínací páka z nerezové oceli, s vnitřním závitem, se závitovou vložkou a krytkou z nerezové oceli

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloXAA1BDD1D2HH1H2H3H4TPočet
zubů
CADPřís.CenaObjednat
06454-9206M66574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9208M86574,51013,518,519326,517,542,545,51220 23,44 €
06454-9308M880911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
06454-9310M1080911116212241,5102454,558,51422 28,06 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83