Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zalomené upínky s polohovací jednotkou
04200

Zalomené upínky s polohovací jednotkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, z tvárné litiny.
Upínka a upínací šroub ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zalomené upínací příložky s polohovací jednotkou jsou univerzální, flexibilní upínače složené z jednotlivých prvků, které však vždy tvoří jeden celek. Neexistují žádné volné díly, které by bylo nutné přizpůsobovat určitému způsobu upínání. Kompaktní tvar umožňuje upnutí těsně u obrobku a je tak možné využít celé plochy strojního stolu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04200 Zalomené upínky s polohovací jednotkou 294 kB

Výkresy

Zalomené upínky s polohovací jednotkou
Zalomené upínky s polohovací jednotkou

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo

VelikostUpínací rozsahŠířka drážky B
podle DIN 650
Filtr
04200-10X10-3512/14/16/18
04200-20X225-8512/14/16/18
04200-30X380-13712/14/16/18
04200-40X4125-22412/14/16/18
04200-50X5160-30012/14/16/18
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83