Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Příslušné opěrné čepy a přestavitelné opěrné čepy viz 02130 a 02150.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04010 Upínací příložky 212 kB

Výkresy

Upínací příložky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABDHH1LL1L2L3F
kN
CADPřís.CenaObjednat
04010-058125,583321481,23,42 10,74 €
04010-05113125,583502381,23,42 11,57 €
04010-06101671034017101,64,82 12,22 €
04010-061171671036329101,64,82 12,22 €
04010-081220912450221228,77 12,89 €
04010-0812120912480371228,77 15,55 €
04010-10162511164,56328162,513,9 18,14 €
04010-101262511164,510046162,513,9 22,68 €
04010-12203214205803520320,2 24,94 €
04010-1213332142051255820320,2 35,26 €
04010-142540162561004425427,6 37,17 €
04010-1414240163061607425427,6 51,29 €
04010-164250183061607332537,8 71,50 €
04010-205260223082009240658,8 107,59 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83