Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Upínací příložka ze zušlechtilé oceli, koule z kalené ložiskové oceli.Provedení: Upínka brynýrovaná.
Kulička kalená, bez povrchové úpravy.
Upozornění:Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.
Kulička zajištěná proti protočení.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04081 Upínky se zploštělou kuličkou 163 kB

Výkresy

Upínky se zploštělou kuličkou

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

LL1AB1B2B3DHKØ kuličkyE1E2F
kN
pro
šroub
CADPřís.CenaObjednat
04081-065051072085,51,62,58,510204,82M6 25,27 €
04081-08606,512925107,2231013228,77M8 28,82 €
04081-10807,5151130128,62,73,512153013,9M10 38,09 €
04081-1212510,52013401410,53,5416215020,2M12 43,08 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83