|
|
04030Upínky vyklápěcí |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel 1.1191.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Opěrné čepy pro tyto upínací příložky viz 02130 a 02150.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | H | H1 | D | A | R1 | F kN | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04030-05 | 32 | 14 | 8 | 1,2 | 12 | 2,5 | 8 | 3 | 5,5 | 14 | 7 | 3,42 |  | | 9,79 € | | 04030-06 | 40 | 17 | 10 | 1,6 | 16 | 4 | 10 | 3 | 7 | 18 | 8 | 4,82 |  | | 11,47 € | | 04030-08 | 50 | 22 | 12 | 2 | 20 | 5 | 12 | 4 | 9 | 22 | 10 | 8,77 |  | | 12,89 € | | 04030-10 | 63 | 28 | 16 | 2,5 | 25 | 6,5 | 16 | 4 | 11 | 27 | 12 | 13,9 |  | | 17,79 € | | 04030-12 | 80 | 35 | 20 | 3 | 32 | 9 | 20 | 5 | 14 | 35 | 14 | 20,2 |  | | 24,94 € | | 04030-14 | 100 | 44 | 25 | 4 | 40 | 12 | 25 | 6 | 16 | 44 | 16 | 27,6 |  | | 39,24 € | | 04030-16 | 125 | 55 | 32 | 5 | 50 | 16 | 30 | 6 | 18 | 54 | 18 | 37,8 |  | | 54,07 € | | 04030-20 | 160 | 75 | 40 | 6 | 60 | 20,5 | 30 | 8 | 22 | 65 | 22 | 58,8 |  | | 82,88 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|