|
|
04080Upínky ploché, podobné DIN 6314, z oceli a hliníku |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | L | A | B1 | B2 | B3 | E1 | E2 | F kN | pro šroub | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04080-06 | zušlechtěná ocel | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 6,54 € | | 04080-08 | zušlechtěná ocel | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 8,17 € | | 04080-10 | zušlechtěná ocel | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 9,02 € | | 04080-12 | zušlechtěná ocel | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 11,05 € | | 04080-14 | zušlechtěná ocel | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 12,71 € | | 04080-16 | zušlechtěná ocel | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 15,44 € | | 04080-18 | zušlechtěná ocel | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 20,40 € | | 04080-20 | zušlechtěná ocel | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 29,14 € | | 04080-201 | zušlechtěná ocel | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 36,29 € | | 04080-24 | zušlechtěná ocel | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 41,88 € | | 04080-241 | zušlechtěná ocel | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 60,50 € | | 04080-30 | zušlechtěná ocel | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 91,75 € | | 04080-301 | zušlechtěná ocel | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 116,89 € | | 04080-206 | hliník | 50 | 10 | 7 | 20 | 8 | 13,5 | 13 | 4,82 | M6 |  | | 27,93 € | | 04080-208 | hliník | 60 | 12 | 9 | 25 | 10 | 14,5 | 13 | 8,77 | M8 |  | | 28,76 € | | 04080-210 | hliník | 80 | 15 | 11 | 30 | 12 | 20,5 | 19 | 13,9 | M10 |  | | 28,41 € | | 04080-212 | hliník | 100 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 26 | 20,2 | M12/M14 |  | | 32,87 € | | 04080-214 | hliník | 125 | 20 | 14 | 40 | 14 | 28 | 36 | 20,2 | M12/M14 |  | | 41,07 € | | 04080-216 | hliník | 125 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 27 | 37,8 | M16/M18 |  | | 49,29 € | | 04080-218 | hliník | 160 | 25 | 18 | 50 | 18 | 35 | 47 | 37,8 | M16/M18 |  | | 55,44 € | | 04080-220 | hliník | 160 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 38 | 58,8 | M20/M22 |  | | 51,16 € | | 04080-2201 | hliník | 200 | 30 | 22 | 60 | 22 | 41 | 58 | 58,8 | M20/M22 |  | | 67,60 € | | 04080-224 | hliník | 200 | 30 | 26 | 70 | 26 | 48 | 54 | 84,7 | M24 |  | | 80,87 € | | 04080-2241 | hliník | 250 | 35 | 26 | 70 | 26 | 48 | 79 | 84,7 | M24 |  | | 82,32 € | | 04080-230 | hliník | 250 | 40 | 34 | 80 | 34 | 62 | 66 | 135 | M30/M32 |  | | 133,46 € | | 04080-2301 | hliník | 315 | 50 | 34 | 80 | 34 | 62 | 96 | 135 | M30/M32 |  | | 164,30 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|