Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Upínky zalomené DIN 6316, z oceli a hliníku
04090

Upínky zalomené DIN 6316, z oceli a hliníku

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel nebo EN AW-7022.Provedení: lakováno, hliník bez povrchové úpravy.Upozornění:Při použití kuželových pánví 07420 je nutné použít provedení G.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04090 Upínky zalomené DIN 6316, z oceli a hliníku 175 kB

Výkresy

Upínky zalomené DIN 6316, z oceli a hliníku

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací číslo
zušlechtěná ocel
Objednací číslo
hliník
LB1B2B3H
max.
H1A

CE1E2E3R1F
kN
pro
šroub
Filtr
04090-0604090-2066072010209108202014114,82M6
04090-0804090-20880925122411129252517148,77M8
04090-1004090-210100113015301415123232221813,9M10
04090-1204090-212125144020401820164040282020,2M12/M14
04090-1604090-216125185025462325204940382537,8M16/M18
04090-16104090-2161160185025462325204950382537,8M16/M18
04090-2004090-220160226030602830245555402858,8M20/M22
04090-20104090-2201200226030602830245570402858,8M20/M22
04090-2404090-224200267035703235287260543484,7M24
04090-24104090-2241250267035703235287280543484,7M24
04090-3004090-2302503480408037404091807240135M30/M32
04090-30104090-2301315348040100565040911007240135M30/M32
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83