Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Zalomené upínky s polohovací jednotkou
04200

Zalomené upínky s polohovací jednotkou

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso, z tvárné litiny.
Upínka a upínací šroub ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zalomené upínací příložky s polohovací jednotkou jsou univerzální, flexibilní upínače složené z jednotlivých prvků, které však vždy tvoří jeden celek. Neexistují žádné volné díly, které by bylo nutné přizpůsobovat určitému způsobu upínání. Kompaktní tvar umožňuje upnutí těsně u obrobku a je tak možné využít celé plochy strojního stolu.Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 04200 Zalomené upínky s polohovací jednotkou 294 kB

Výkresy

Zalomené upínky s polohovací jednotkou
Zalomené upínky s polohovací jednotkou

Výběr/filtr zboží

Přehled zboží (komprimováno)
Objednací čísloVelikostUpínací rozsahŠířka drážky B
podle DIN 650
CADPřís.CenaObjednat
04200-10X1210-3512 136,87 €
04200-10X1410-3514 136,87 €
04200-10X1610-3516 136,87 €
04200-10X1810-3518 136,87 €
04200-20X12225-8512 176,76 €
04200-20X14225-8514 176,76 €
04200-20X16225-8516 176,76 €
04200-20X18225-8518 176,76 €
04200-30X12380-13712 232,92 €
04200-30X14380-13714 232,92 €
04200-30X16380-13716 232,92 €
04200-30X18380-13718 232,92 €
04200-40X124125-22412 265,17 €
04200-40X144125-22414 265,17 €
04200-40X164125-22416 265,17 €
04200-40X184125-22418 265,17 €
04200-50X125160-30012 283,00 €
04200-50X145160-30014 283,00 €
04200-50X165160-30016 283,00 €
04200-50X185160-30018 283,00 €