|
|
04200Zalomené upínky s polohovací jednotkou |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Základní těleso, z tvárné litiny. Upínka a upínací šroub ze zušlechtěné oceli.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Zalomené upínací příložky s polohovací jednotkou jsou univerzální, flexibilní upínače složené z jednotlivých prvků, které však vždy tvoří jeden celek. Neexistují žádné volné díly, které by bylo nutné přizpůsobovat určitému způsobu upínání. Kompaktní tvar umožňuje upnutí těsně u obrobku a je tak možné využít celé plochy strojního stolu.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Velikost | Upínací rozsah | Šířka drážky B podle DIN 650 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
04200-10X12 | 1 | 0-35 | 12 | | | 136,87 € | | 04200-10X14 | 1 | 0-35 | 14 | | | 136,87 € | | 04200-10X16 | 1 | 0-35 | 16 | | | 136,87 € | | 04200-10X18 | 1 | 0-35 | 18 | | | 136,87 € | | 04200-20X12 | 2 | 25-85 | 12 | | | 176,76 € | | 04200-20X14 | 2 | 25-85 | 14 | | | 176,76 € | | 04200-20X16 | 2 | 25-85 | 16 | | | 176,76 € | | 04200-20X18 | 2 | 25-85 | 18 | | | 176,76 € | | 04200-30X12 | 3 | 80-137 | 12 | | | 232,92 € | | 04200-30X14 | 3 | 80-137 | 14 | | | 232,92 € | | 04200-30X16 | 3 | 80-137 | 16 | | | 232,92 € | | 04200-30X18 | 3 | 80-137 | 18 | | | 232,92 € | | 04200-40X12 | 4 | 125-224 | 12 | | | 265,17 € | | 04200-40X14 | 4 | 125-224 | 14 | | | 265,17 € | | 04200-40X16 | 4 | 125-224 | 16 | | | 265,17 € | | 04200-40X18 | 4 | 125-224 | 18 | | | 265,17 € | | 04200-50X12 | 5 | 160-300 | 12 | | | 283,00 € | | 04200-50X14 | 5 | 160-300 | 14 | | | 283,00 € | | 04200-50X16 | 5 | 160-300 | 16 | | | 283,00 € | | 04200-50X18 | 5 | 160-300 | 18 | | | 283,00 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|