Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži aretačního čepu s páčkou a rozšiřují oblast využití. Jejich využití je možné také u ostatních aretačních čepů.Odkaz na výkres:
Provedení A: upevňovací díra, rovnobežná s aretačním čepem
Provedení B: upevňovací díra, kolmá k aretačnímu čepu
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 03099 Přídržné prvky 189 kB

Výkresy (celkový přehled)

Přídržné prvky

Přídržné prvky

více informací

Výkresy

Přídržné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3D4KL1L3SCADPřís.CenaObjednat
03099-112AM12365,51024251012 10,51 €
03099-1121AM12x1,5365,51024251012 10,51 €
03099-116AM16465,51032331315 11,40 €
03099-1161AM16x1,5465,51032331315 11,40 €
03099-120AM20465,51032331315 14,10 €
03099-1201AM20x1,5465,51032331315 11,40 €

Přídržné prvky

více informací

Výkresy

Přídržné prvky

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ProvedeníD1D2D3D4KL1L3SCADPřís.CenaObjednat
03099-212BM12365,51024251012 13,87 €
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 13,87 €
03099-216BM16465,51032331315 13,75 €
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 13,75 €
03099-220BM20465,51032331315 15,84 €
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 13,35 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83