|
|
03099_APřídržné prvky |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Přídržné prvky představují pomoc při montáži aretačního čepu s páčkou a rozšiřují oblast využití. Jejich využití je možné také u ostatních aretačních čepů.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03099-112 | A | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 10,51 € | | 03099-1121 | A | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 | | | 10,51 € | | 03099-116 | A | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,40 € | | 03099-1161 | A | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,40 € | | 03099-120 | A | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 14,10 € | | 03099-1201 | A | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 | | | 11,40 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|