|
|
03095Aretační čepy z oceli nebo z nerezové oceli, pneumatické |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
závitové pouzdro a tlačný čep, automatová ocel.
Šestihranné matice ocel třídy pevnosti 04.
Nerezové provedení:
Závitové pouzdro 1.4305.
Tlačný čep 1.4034.
Šestihranné matice z nerezové oceli A2. Provedení: Ocelové provedení: Závitové pouzdro brynýrováno. Tlačný čep kalený, brynýrovaný a broušený. Šestihranné matice brynýrované.
Nerezové provedení: Závitové pouzdro bez povrchové úpravy. Tlačný čep, kalený, broušený a bez povrchové úpravy. Šestihranné matice bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čep se ovládá tlakovým vzduchem. Zpětný pohyb se uskutečňuje odpružením po odpojení přívodu vzduchu.Pneumatický válec:Jednočinný válec pístnice. Materiály: válcová trubka niklovaná mosaz, pístnice nerezová ocel, těsnění NBR, PU. Provozní médium: filtrovaný, vysušený vzduch, s olejem nebo bez oleje. Teplota použití: -20 °C až +80 °C.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | Zdvih S | SW1 | SW2 | P=Provozní tlak v barech | F6=Síla na píst při 6 barech (N) | Síla zpětného pohybu pružiny cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03095-1206010 | automatová ocel | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 |  | | 70,32 € | | 03095-1206015 | automatová ocel | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 |  | | 70,32 € | | 03095-01206010 | nerezová ocel | 6 | M20x1,5 | M5 | 80 | 70 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-35,1 | 9,9-6 |  | | 76,96 € | | 03095-01206015 | nerezová ocel | 6 | M20x1,5 | M5 | 92 | 77 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 38,7-32,9 | 11,8-6 |  | | 76,96 € | | 03095-1308010 | automatová ocel | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 |  | | 72,44 € | | 03095-1308015 | automatová ocel | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 |  | | 72,44 € | | 03095-01308010 | nerezová ocel | 8 | M20x1,5 | M5 | 77 | 67 | 15 | 10 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-35,3 | 11,6-5,1 |  | | 79,80 € | | 03095-01308015 | nerezová ocel | 8 | M20x1,5 | M5 | 89 | 74 | 15 | 15 | 18 | 30 | 2 - 6 | 39,6-33,1 | 11,6-5,1 |  | | 79,80 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|