Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
PopisMateriál:Aretační kolík z oceli. Závitové pouzdro z oceli. Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedý. Značka blokování, hliník.Provedení: Aretační kolík z oceli kalený, broušený a brunýrovaný. Závitové pouzdro brunýrované. Označení blokování červeně eloxované.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U viditelného označení blokování je čep buďto kompletně odblokovaný nebo se nachází v částečně uzavřené poloze.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089. Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.Odkaz na výkres:
Provedení A: bez aretační drážky, bez protimatice Provedení B: bez aretační drážky, s protimaticí
1) Označovací kroužek
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.