|
|
03090_AAretační čepy s označením blokování, provedení A |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Aretační kolík z oceli. Závitové pouzdro z oceli. Úchyt hřibovitého tvaru z termoplastu, tmavošedý. Značka blokování, hliník.Provedení: Aretační kolík z oceli kalený, broušený a brunýrovaný. Závitové pouzdro brunýrované. Označení blokování červeně eloxované.Upozornění:Aretační čepy se užívají tam, kde je třeba zabránit změně aretačního nastavení příčnými silami. Teprve až po ručním vysunutí čepu je možné nastavit jinou aretační polohu. U viditelného označení blokování je čep buďto kompletně odblokovaný nebo se nachází v částečně uzavřené poloze.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089. Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | F x 30° | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03090-71105 | A | 5 | M10x1 | 21 | 43,5 | 17 | 7 | 15 | 5 | 13 | 1,3 | 5 | 12 |  | | 12,12 € | | 03090-71206 | A | 6 | M12x1,5 | 25 | 51,7 | 20 | 8 | 17 | 6 | 14 | 1,8 | 6 | 14 |  | | 13,66 € | | 03090-71308 | A | 8 | M16x1,5 | 33 | 68 | 26 | 10 | 23 | 8 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 16,02 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|