|
|
03089-10Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Ocelové provedení:
Aretační kolík kalený: Třída pevnosti 5.8.
Nerezové provedení:
Aretační kolík kalený:
Závitové pouzdro 1.4305. Aretační kolík 1.4034.
Hřibovitý úchyt z tmavošedého termoplastu. Provedení: Ocelové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a brynýrovaný.
Nerezové provedení: Aretační kolík kalený, broušený a bez povrchové úpravy.Upozornění:Aretační čepy se používají všude tam, kde má být zamezeno posunu aretační polohy v důsledku působení příčných sil. Pojistkou proti pootočení se zajišťuje, aby se poloha čepu vzhledem k pouzdru nezměnila. Náběhové zkosení umožňuje samočinné vysunutí čepu působením jednostranné příčné síly. Povolení šroubu až ke značce na čepu umožňuje pootočení náběhového zkosení v mřížce o 60°.Montáž:Povolování šroubů se provádí šestihranem.Na vyžádání:Nadstandardní provedení.Příslušenství:Ddistanční kroužky 03089. Upevňovací sady pro tenkostěnné díly 03094-10.Odkaz na výkres:Provedení A: bez kontramatice Provedení B: s kontramaticí
1) Označovací kroužek StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Výkresy (celkový přehled) |
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení a s náběhovým úkosem, bez pojistné matice |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-10-12061 | A | ocel | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 10,87 € | | 03089-10-12060 | A | ocel | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 10,87 € | | 03089-10-13081 | A | ocel | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 13,98 € | | 03089-10-13080 | A | ocel | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 13,98 € | | 03089-10-012061 | A | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 18,80 € | | 03089-10-012060 | A | nerezová ocel | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 8 | 14 |  | | 18,80 € | | 03089-10-013081 | A | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 24,94 € | | 03089-10-013080 | A | nerezová ocel | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 20 | 35 |  | | 24,94 € | |
|
Aretační čepy z oceli nebo nerezové oceli, s plastovým hřibovitým úchytem, s pojistkou proti pootočení, s náběhovým úkosem a pojistnou maticí |
více informací |
Objednací číslo | Provedení | Materiál základní těleso | D | D1 | D2 | L | L1 | L2 | L3 | Zdvih S | SW1 | SW2 | Síla pružiny začátek F1 cca N | Síla pružiny konec F2 cca N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
03089-10-22061 | B | ocel | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 11,05 € | | 03089-10-22060 | B | ocel | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 11,05 € | | 03089-10-23081 | B | ocel | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 14,41 € | | 03089-10-23080 | B | ocel | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 14,41 € | | 03089-10-022061 | B | nerezová ocel | 6 | M12x1,5 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 20,00 € | | 03089-10-022060 | B | nerezová ocel | 6 | M12 | 25 | 49,7 | 20 | 8 | 17 | 4 | 14 | 19 | 8 | 14 |  | | 20,00 € | | 03089-10-023081 | B | nerezová ocel | 8 | M16x1,5 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 26,69 € | | 03089-10-023080 | B | nerezová ocel | 8 | M16 | 33 | 66 | 26 | 10 | 23 | 6 | 19 | 24 | 20 | 35 |  | | 26,69 € | |
|
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|