|
|
02389-90Opěrný čep z oceli |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Opěrný čep z cementační oceli 1.7139.Provedení: cementováno a kaleno.Upozornění:Ocelové opěrné čepy jsou součásti při výrobě nástrojů a forem, které zajišťují stabilní podpěru, přesné vyrovnání a vysokou stabilitu nástrojů a forem.Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | D | D1 | D2 | L | L1 | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
02389-90-032046 | 32 | M8 | 6 | 46 | 15 |  | | 18,02 € | | 02389-90-032056 | 32 | M8 | 6 | 56 | 15 |  | | 20,54 € | | 02389-90-032066 | 32 | M8 | 6 | 66 | 15 |  | | 21,65 € | | 02389-90-032076 | 32 | M8 | 6 | 76 | 15 |  | | 22,83 € | | 02389-90-032086 | 32 | M8 | 6 | 86 | 15 |  | | 25,46 € | | 02389-90-032096 | 32 | M8 | 6 | 96 | 15 |  | | 28,45 € | | 02389-90-032116 | 32 | M8 | 6 | 116 | 15 |  | | 32,67 € | | 02389-90-032136 | 32 | M8 | 6 | 136 | 15 |  | | 37,12 € | | 02389-90-040046 | 40 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 24,69 € | | 02389-90-040056 | 40 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 27,17 € | | 02389-90-040066 | 40 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 28,16 € | | 02389-90-040076 | 40 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 29,19 € | | 02389-90-040086 | 40 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 30,57 € | | 02389-90-040096 | 40 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 31,99 € | | 02389-90-040116 | 40 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 34,81 € | | 02389-90-040136 | 40 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 40,33 € | | 02389-90-050046 | 50 | M10 | 8 | 46 | 20 |  | | 30,64 € | | 02389-90-050056 | 50 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 31,52 € | | 02389-90-050066 | 50 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 32,61 € | | 02389-90-050076 | 50 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 33,88 € | | 02389-90-050086 | 50 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 35,33 € | | 02389-90-050096 | 50 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 36,87 € | | 02389-90-050116 | 50 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 39,39 € | | 02389-90-050136 | 50 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 43,91 € | | 02389-90-060056 | 60 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 34,65 € | | 02389-90-060066 | 60 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 36,41 € | | 02389-90-060076 | 60 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 38,24 € | | 02389-90-060086 | 60 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 40,56 € | | 02389-90-060096 | 60 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 42,14 € | | 02389-90-060116 | 60 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 46,66 € | | 02389-90-060136 | 60 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 51,41 € | | 02389-90-060156 | 60 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 56,33 € | | 02389-90-060176 | 60 | M10 | 8 | 176 | 20 |  | | 82,82 € | | 02389-90-063056 | 63 | M10 | 8 | 56 | 20 |  | | 36,10 € | | 02389-90-063066 | 63 | M10 | 8 | 66 | 20 |  | | 37,77 € | | 02389-90-063076 | 63 | M10 | 8 | 76 | 20 |  | | 39,11 € | | 02389-90-063086 | 63 | M10 | 8 | 86 | 20 |  | | 41,53 € | | 02389-90-063096 | 63 | M10 | 8 | 96 | 20 |  | | 42,85 € | | 02389-90-063116 | 63 | M10 | 8 | 116 | 20 |  | | 48,97 € | | 02389-90-063136 | 63 | M10 | 8 | 136 | 20 |  | | 52,01 € | | 02389-90-063156 | 63 | M10 | 8 | 156 | 20 |  | | 57,02 € | | 02389-90-070066 | 70 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 39,97 € | | 02389-90-070076 | 70 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 42,31 € | | 02389-90-070086 | 70 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 45,87 € | | 02389-90-070096 | 70 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 48,23 € | | 02389-90-070116 | 70 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 53,16 € | | 02389-90-070136 | 70 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 59,09 € | | 02389-90-070156 | 70 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 65,18 € | | 02389-90-070176 | 70 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 70,09 € | | 02389-90-080066 | 80 | M12 | 10 | 66 | 25 |  | | 41,53 € | | 02389-90-080076 | 80 | M12 | 10 | 76 | 25 |  | | 44,99 € | | 02389-90-080086 | 80 | M12 | 10 | 86 | 25 |  | | 48,56 € | | 02389-90-080096 | 80 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 53,67 € | | 02389-90-080116 | 80 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 60,93 € | | 02389-90-080136 | 80 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 69,35 € | | 02389-90-080156 | 80 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 75,05 € | | 02389-90-080176 | 80 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 79,19 € | | 02389-90-100096 | 100 | M12 | 10 | 96 | 25 |  | | 127,10 € | | 02389-90-100116 | 100 | M12 | 10 | 116 | 25 |  | | 139,44 € | | 02389-90-100136 | 100 | M12 | 10 | 136 | 25 |  | | 151,67 € | | 02389-90-100156 | 100 | M12 | 10 | 156 | 25 |  | | 164,22 € | | 02389-90-100176 | 100 | M12 | 10 | 176 | 25 |  | | 176,54 € | | 02389-90-100196 | 100 | M12 | 10 | 196 | 25 |  | | 188,93 € | | 02389-90-100236 | 100 | M12 | 10 | 236 | 25 |  | | 230,86 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|