Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel
02171

Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Nerezová ocel 1.4305.

Provedení: Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Upozornění:Průběžný otvor umožňuje jednoduché upnutí a nastavení polohy obrobku.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
Zvláštnost:
nerezová ocelRoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02171 Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel 233 kB

Výkresy

Utahováky s plochou opěrkou, nerezová ocel

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1

D2D3D4D5D6HH1H2SS1F
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
02171-0155049Tr 30X436661342522412250 53,44 €
02171-025049Tr 30X4366613507230120,550 58,16 €
02171-035049Tr 30X43666137110243161,550 72,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83