Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakováno s napodobením tepaného kovu, vřeteno s lichoběžníkovým závitem 30 x 6.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02190 Utahováky Atlas s kontramaticí 183 kB

Výkresy

Utahováky Atlas s kontramaticí

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloRozsah nastaveníZákladová deskaH

H1BSF
kN
CADPřís.CenaObjednat
02190-01100 - 14076x111100140181760  113,28 €
02190-02140 - 20076x111140200181760  141,45 €
02190-03200 - 32090x160200320222240  197,80 €
02190-04320 - 54090x160320540222525  229,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83