Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: Brynýrováno.Upozornění:Nastavitelná podpěra, na kterou lze namontovat různé nástavce.Odkaz na výkres:
1) Šroubová podpěra
2) Podpěra
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02155 Podpěry 167 kB

Výkresy

Podpěry

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

ABCDEFGCADPřís.CenaObjednat
02155-0803006302013514,4M8M6 x 6 12,66 €
02155-0804006403013514,4M8M6 x 6 14,28 €
02155-1003808382417618,9M10M8 x 8 13,12 €
02155-1004808483417618,9M10M8 x 8 16,40 €
02155-1205110513322724,5M12M10 x 10 25,28 €
02155-1206610664822724,5M12M10 x 10 26,78 €
02155-16062126240271030,1M16M12 x 12 29,76 €
02155-16077127755271030,1M16M12 x 12 31,40 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83