Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník
02182

Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník (400 N/mm² pevnost v tahu).
Vřeteno ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Upozornění:Vhodné pro horizontální a vertikální aplikace. Magnetická základna pomáhá k trvalému a přesnému usazení obrobku do svislé polohy.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
2) Magnetická patka
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02182 Utahováky s plochou opěrkou a magnetickou patkou, hliník 116 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2HH1SF
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
02182-015050Tr 30X452621230  115,90 €
02182-025050Tr 30X460801230  125,80 €
02182-035050Tr 30X4801101230  128,85 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83