Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník (400 N/mm² pevnost v tahu).
Vřeteno ze zušlechtěné oceli.
Provedení: Lichoběžníkový závit samosvorný, vřeteno s koncovou pojistkou.Odkaz na výkres:
1) Středicí otvor pro 02210
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02180 Utahováky s plochou opěrkou, hliník 115 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloDD1D2D3HH1SF
max. kN
CADPřís.CenaObjednat
02180-015050Tr 30X43642521230  46,15 €
02180-025050Tr 30X43650701230  54,82 €
02180-035050Tr 30X436701001230  65,95 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83