Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Zušlechtěná ocel.Provedení: lakováno.Upozornění:Sestavu těchto univerzálních upínacích podložek najdete pod bodem 02310.
Univerzální upínací podložky lze použít i v kombinaci s upínkami se schodovitými zuby 04070.

Výška stupně svislá: 4,65 mm
Výška stupně vodorovná: 2,3 mm
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02270 Univerzální upínací podložky 124 kB

Výkresy

Univerzální upínací podložky

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBHLožná výška
max.
Ložná výška
min.
CADPřís.CenaObjednat
02270-0119325122 5,84 €
02270-0235,56510739 10,38 €
02270-036813020871 24,44 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83