Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Základní těleso z cementační oceli.
Pouzdro z hliníku.
Provedení: Základní těleso nitridováno, manganatě fosfátováno a broušeno.
Pouzdro červeně eloxováno.
Upozornění:Opěrný prvek slouží k podepření předefinovaných upínacích míst na dílech. Zabraňuje vibracím a prohnutí během obrábění.Zpùsob ovládání:1. Otáčením upínací vačky (vnitřní šestihran vel. klíče 6) na ploše pláště červeného ochranného pouzdra dojde mírnou silou pružiny k dolehnutí opěrného čepu na obrobek.
2. Dalším otáčením až k dorazu (lock) sevře upínací mechanismus opěrný čep beze změny polohy.
3. Při otáčení opačným směrem (unlock) se sevření uvolní. Při dalším zpětném otáčení až k dorazu najede opěrný čep do koncové polohy.
Montáž:Opěrný prvek s připojovacím závitem M6 připevněte na přípravek.
Alternativně: Závitový kolík M12 x 10 nahraďte závitovým kolíkem M12 x 30 a opěrný prvek namontujte klíčem (vel. klíče 21) (např. na připevňování do T drážek).
Pro bezpečnou funkci musí být díra se závitem M12 vždy uzavřena.
Zanoření opěrného prvku o 16 mm je možné.
Závit M8 lze opatřit různými opěrnými čepy.
Dodávka se závitovým kolíkem M12 x 30 a maticí do T drážky M12 x 14 (DIN 508).
Odkaz na výkres:
1) Závitový kolík M12x30 DIN 913 (vyměnitelný)
2) Matice pro T drážky M12x14 DIN 508
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 02340 Opěrný prvek 193 kB

Výkresy

Opěrný prvek

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloNosná síla
N
Dráha přistaveníCADPřís.CenaObjednat
02340-050880005 mm 845,70 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83