Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:GJL 250 žíháno.Upozornění:Délka L je vytvořena řezem pily a dodává se vždy s přídavkem na opracování.Odkaz na výkres:
Opracované plochy: ±0,25 mm
Neopracované plochy: ±2 mm
Tolerance délky:
≤200 mm: +3/+10
od 201 mm do 590 mm: +8/+15
≥600 mm: +20/+50
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 01820 Úhlové profily 45° šedá litina 173 kB

Výkresy

Úhlové profily 45° šedá litina

Přehled zboží (komprimováno)

Výběr/filtr zboží
Objednací čísloL = délkaB

HH1SS1Filtr
01820-02X300/600100951002024
01820-05X300/6002001812003240
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83